ZHCU991B January   2022  – February 2024 TPS7H4003-SEP

 

  1.   1
  2.   TPS7H4003EVM 评估模块 (EVM)
  3.   商标
  4. 1TPS7H4003EVM 概述
    1. 1.1 特性
    2. 1.2 应用
  5. 2TPS7H4003EVM 默认配置
  6. 3TPS7H4003EVM 初始设置
  7. 4TPS7H4003EVM 测试
    1. 4.1 输出电压调节
    2. 4.2 输出电压纹波
    3. 4.3 软启动
    4. 4.4 对正负负载阶跃(9A 至 18A 至 9A)的瞬态响应
    5. 4.5 环路频率响应
    6. 4.6 设置
  8. 5TPS7H4003EVM 原理图
  9. 6TPS7H4003EVM 物料清单 (BOM)
  10. 7电路板布局
  11. 8支持资源
  12. 9修订历史记录

TPS7H4003EVM 概述

TPS7H4003-SEP 是一款集成高侧和低侧 MOSFET 的 7V、18A 耐辐射同步降压转换器。通过低电阻 MOSFET 和实施的电流模式控制功能实现了高效率和高空间利用率。

该 EVM 在默认状态下配置为接受 5V 输入,但可修改为禁用或改变欠压锁定 (UVLO) 保护,以接受 3V 至 7V 的任何输入电压。该 EVM 还配置为 1V 输出,最大峰值输出电流为 18A。同样,通过改变电路板上的一个电阻即可修改稳压输出电压。TSP7H4003-SEP 带有专用的软启动、使能和可调斜坡补偿引脚,让设计可灵活满足特定的应用要求。

最后,如图 1-1 所示,此 EVM 支持单一 POL 通道。但是,此器件不支持并行运行。四个 POL 在正交相位中运行时,理论上可提供 72A 负载电流。