ZHCU988 February   2022

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1 特性
  4. 2 总体描述
  5. 3 信号路径和控制电路
  6. 4 入门
  7. 5 电源连接
  8. 6 输入时钟
    1. 6.1 差分输入
    2. 6.2 单端输入
  9. 7 输出时钟
  10. 8 使用 I2C
    1. 8.1 I2C 地址选择
  11. 9 EVM 电路板原理图
  12. 10物料清单
  13. 11REACH 合规性

摘要

LMK1D1208I 是一款高性能、低附加抖动 LVDS 时钟缓冲器,具有两个通用输入、8 个 LVDS 输出和 I2C 可配置性。

此评估模块 (EVM) 旨在演示 LMK1D1208I 的电气性能。本文档中的首字母缩略词 EVM、术语评估模块和评估板都是指 LMK1D1208IEVM。

为了实现最佳性能,LMK1D1208IEVM 配备了 50Ω SMA 连接器和阻抗受控型 50Ω 微带传输线。

GUID-20211216-SS0I-KZZS-6QRC-LTQSZXDSPNFJ-low.png图 1-1 LMK1D1208I 评估板.