ZHCU988 February   2022

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1 特性
  4. 2 总体描述
  5. 3 信号路径和控制电路
  6. 4 入门
  7. 5 电源连接
  8. 6 输入时钟
    1. 6.1 差分输入
    2. 6.2 单端输入
  9. 7 输出时钟
  10. 8 使用 I2C
    1. 8.1 I2C 地址选择
  11. 9 EVM 电路板原理图
  12. 10物料清单
  13. 11REACH 合规性

电源连接

将电源连接到 SMA 连接器,J8 (VDD)。测试点 TP3 (VCC) 和 TP4 (GND) 可用作备用电源。去耦电容器和铁氧体磁珠将 EVM 电源与该器件的电源引脚隔离开。

1.71V 至 3.465V 的电源电压可用于此 EVM。

GUID-20211216-SS0I-9GBR-WBD5-K27BFZ4FCDJH-low.png图 5-1 电源连接布局.