ZHCU988 February   2022

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1 特性
  4. 2 总体描述
  5. 3 信号路径和控制电路
  6. 4 入门
  7. 5 电源连接
  8. 6 输入时钟
    1. 6.1 差分输入
    2. 6.2 单端输入
  9. 7 输出时钟
  10. 8 使用 I2C
    1. 8.1 I2C 地址选择
  11. 9 EVM 电路板原理图
  12. 10物料清单
  13. 11REACH 合规性

输出时钟

LMK1D1208I 可生成多达 8 个 LVDS 输出。通过以下组装的 SMA,EVM 上默认提供两个输出(OUT0 和 OUT4):J12、J13(OUT0_P、OUT0_N)和 J14、J15(OUT4_P、OUT4_N)。

LVDS 输出与各自的 SMA 交流耦合。每个输出对在已组装的评估板上都有 100Ω 终端。

GUID-20211216-SS0I-ZTJZ-XXDN-NTMVKQBTF9CJ-low.png图 7-1 输出时钟 EVM 布局.