ZHCU988 February 2022
用户可通过 TICSPRO 软件(可在 ti.com 上下载)对 LMK1D1208I 进行编程。此 GUI 让用户能够控制输入使能、组使能/静音控件、单个输出使能和单个输出振幅。
从顶部的 TICS Pro 工具栏,依次点击 Select Device → Clock Distribution with Divider → LMK1D1208I,以访问该配置文件。
图 8-1 找到 LMK1D1208I 器件配置文件. 在同一工具栏中,依次点击 USB communications → Interface → USB2ANY,从“DemoMode”切换为“I2C”。

图 8-2 设置为 I2C 通信. TI 强烈建议用户仅修改 Main 选项卡中提供的寄存器。应避免在 GUI 允许的逻辑状态之外使用 LMK1D1208I,以确保性能并预防器件滥用。
图 8-3 LMK1D1208I GUI 主页.