ZHCU988 February   2022

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1 特性
  4. 2 总体描述
  5. 3 信号路径和控制电路
  6. 4 入门
  7. 5 电源连接
  8. 6 输入时钟
    1. 6.1 差分输入
    2. 6.2 单端输入
  9. 7 输出时钟
  10. 8 使用 I2C
    1. 8.1 I2C 地址选择
  11. 9 EVM 电路板原理图
  12. 10物料清单
  13. 11REACH 合规性

特性

  • 易于使用的评估板,可扇出低相位噪声时钟
  • 支持的输出频率最高可达 2GHz
  • 器件配置和设置简单而快速
  • I2C 可编程并提供 TICSPRO GUI
  • 1.8V、2.5V 或 3.3V 单电源输入
  • 接受差分或单端输入时钟
  • EVM 支持 8 个差分 LVDS 输出。