ZHCU988 February   2022 LMK1D1208I

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 特性
  4. 总体描述
  5. 信号路径和控制电路
  6. 入门
  7. 电源连接
  8. 输入时钟
    1. 6.1 差分输入
    2. 6.2 单端输入
  9. 输出时钟
  10. 使用 I2C
    1. 8.1 I2C 地址选择
  11. EVM 电路板原理图
  12. 10物料清单
  13. 11REACH 合规性

输入时钟

LMK1D1208I 可接受差分或单端时钟作为输入。默认将板配置为两个器件输入处都有 LVDS 差分信号。可通过 SMA 施加输入:J1、J2(IN0_P、IN0_N)或 J3、J4(IN1_P、IN1_N)。这些输入与器件交流耦合。共模电压由器件片上偏置发生器(VAC_REF 引脚)提供,可在 TP1TP2 上测得。

GUID-20211216-SS0I-GGC2-HNZV-47BQMPRZ5DHF-low.png图 6-1 输入时钟选择布局.