ZHCU988 February   2022

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1 特性
  4. 2 总体描述
  5. 3 信号路径和控制电路
  6. 4 入门
  7. 5 电源连接
  8. 6 输入时钟
    1. 6.1 差分输入
    2. 6.2 单端输入
  9. 7 输出时钟
  10. 8 使用 I2C
    1. 8.1 I2C 地址选择
  11. 9 EVM 电路板原理图
  12. 10物料清单
  13. 11REACH 合规性

信号路径和控制电路

LMK1D1208I 支持高达 250MHz 的单端输入和高达 2GHz 的差分输入。每个器件提供多达 8 个 LVDS 输出,它们在选定的输入频率下运行。

如需更多信息,请参阅 LMK1D1208I I2C 可配置低附加抖动 LVDS 缓冲器数据表 (SNAS828) 中的详情。