ZHCU988 February   2022

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 特性
  4. 总体描述
  5. 信号路径和控制电路
  6. 入门
  7. 电源连接
  8. 输入时钟
    1. 6.1 差分输入
    2. 6.2 单端输入
  9. 输出时钟
  10. 使用 I2C
    1. 8.1 I2C 地址选择
  11. EVM 电路板原理图
  12. 10物料清单
  13. 11REACH 合规性

摘要

LMK1D1208I 是一款高性能、低附加抖动 LVDS 时钟缓冲器,具有两个通用输入、8 个 LVDS 输出和 I2C 可配置性。

此评估模块 (EVM) 旨在演示 LMK1D1208I 的电气性能。本文档中的首字母缩略词 EVM、术语评估模块和评估板都是指 LMK1D1208IEVM。

为了实现最佳性能,LMK1D1208IEVM 配备了 50Ω SMA 连接器和阻抗受控型 50Ω 微带传输线。

GUID-20211216-SS0I-KZZS-6QRC-LTQSZXDSPNFJ-low.png图 1-1 LMK1D1208I 评估板.