ZHCU980A March   2022  – August 2022 DRV8329

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1注意事项和警告
  4. 2引言
  5. 3快速入门指南
  6. 4硬件和软件概述
    1. 4.1 硬件连接概述 – DRV8329AEVM + LAUNCHXL-F280049C
    2. 4.2 连接详细信息
    3. 4.3 LED 指示灯
    4. 4.4 DRV8329AEVM 可配置性
      1. 4.4.1 DRV8329A/B 兼容性
    5. 4.5 DRV8329AEVM 和 LAUNCHXL-F280049C LaunchPad 之间的连接
  7. 5硬件设置
  8. 6固件和 GUI 应用
    1. 6.1 连接到 DRV8329AEVM-GUI
    2. 6.2 DRV8329x EVM GUI 快速入门指南
    3. 6.3 使用 DRV8329x EVM GUI
  9. 7原理图
    1. 7.1 DRV8329A/B
    2. 7.2 状态 LED
    3. 7.3 LaunchPad 连接器和连接
    4. 7.4 功率级和 MOSFET
    5. 7.5 主电源输入
    6. 7.6 霍尔传感器和霍尔电源选择
    7. 7.7 连接器、选择器和模拟控制接口
    8. 7.8 死区时间和 CSA 增益选择
    9. 7.9 电压检测和保护
  10. 8修订历史记录

快速入门指南

DRV8329AEVM 需要一个电源,其推荐工作范围为 4.5V 至 60V。要设置 EVM 并为其供电,请按照以下顺序操作:

  1. 将电源地连接到 2 引脚电源连接器 J10 的 GND,将电源正极端子连接到 J10 的 PVDD 引脚。确保未填充 LAUNCHXL-F280049C 的跳线 JP1、JP2 和 JP3 (DNP),以确保 LaunchPad 由 DRV8329AEVM 供电,且电机电源与 USB 隔离。
  2. 按正确的顺序将电机相位连接到连接器 J13 上的 OUTA、OUTB 和 OUTC。对于有传感器应用,将霍尔传感器连接到 5 引脚连接器 J11 上的适当位置,如图 4-2 所示。选择跳线 J11 上的 AVDD 或 EXT,以选择霍尔电源电压。
  3. 将 DRV8329AEVM 与 LAUNCHXL-F280049C 的上半部分(LaunchPad 接头 J1/J3 和 J2/J4)配对,如图 4-3 所示。电机和电源连接器应与 LaunchPad 上的 Micro-USB 连接器朝向相同的方向。
  4. 将 nSLEEP 开关置于 WAKE 位置,将 DRVOFF 置于 ON 位置。
  5. 打开 DRV8329AEVM 的电源。
  6. 将 Micro-USB 电缆从计算机连接到 LAUNCHXL-F280049C 顶部的 Micro USB 连接器,如图 4-4 所示。