ZHCU980A March   2022  – August 2022

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1注意事项和警告
  4. 2引言
  5. 3快速入门指南
  6. 4硬件和软件概述
    1. 4.1 硬件连接概述 – DRV8329AEVM + LAUNCHXL-F280049C
    2. 4.2 连接详细信息
    3. 4.3 LED 指示灯
    4. 4.4 DRV8329AEVM 可配置性
      1. 4.4.1 DRV8329A/B 兼容性
    5. 4.5 DRV8329AEVM 和 LAUNCHXL-F280049C LaunchPad 之间的连接
  7. 5硬件设置
  8. 6固件和 GUI 应用
    1. 6.1 连接到 DRV8329AEVM-GUI
    2. 6.2 DRV8329x EVM GUI 快速入门指南
    3. 6.3 使用 DRV8329x EVM GUI
  9. 7原理图
    1. 7.1 DRV8329A/B
    2. 7.2 状态 LED
    3. 7.3 LaunchPad 连接器和连接
    4. 7.4 功率级和 MOSFET
    5. 7.5 主电源输入
    6. 7.6 霍尔传感器和霍尔电源选择
    7. 7.7 连接器、选择器和模拟控制接口
    8. 7.8 死区时间和 CSA 增益选择
    9. 7.9 电压检测和保护
  10. 8修订历史记录

LED 指示灯

当提供电源并将微型 USB 电缆插入 LaunchPad 时,LAUNCHXL-F280049C 和 DRV8329AEVM 上都有 LED 指示灯。

DRV8329AEVM 电路板上有 4 个状态 LED。默认情况下,电路板上电时 PVDD 和 AVDD LED 会亮起。驱动报错时,故障 LED 会亮起,MCU LED(与 GPIO59 相连)可用于调试和验证。表 4-1 显示了 LED 说明,其中在上电期间亮起的 LED 以粗体显示。图 4-5 显示了 EVM 上的 LED 位置。这些 LED 都具有可拆卸的跳线,以降低 EVM 的功耗。

表 4-1 DRV8329AEVM LED 说明(上电期间亮起的以粗体显示)
标识符跳线名称颜色说明
D1J1AVDD绿色AVDD 正在输出 3.3V
D2J2nFAULT红色当 DRV8329 发生故障时亮起
D3J3PVDD绿色电源供应给电路板
D4J4MCU_LED橙色MCU 调试
GUID-20220214-SS0I-7Q0D-GGV8-8LGGKGNM97MK-low.jpg图 4-5 DRV8329AEVM LED