ZHCU980A March 2022 – August 2022
DRV8329 是一款 4.5V 至 60V 三半桥栅极驱动器 IC,适用于电机驱动应用。它提供了一个自举架构,来驱动 3 个高侧和 3 个低侧 N 沟道 MOSFET,具有高达 1A 的峰值拉电流和 2A 的峰值灌电流,并且可以通过涓流电荷泵支持高达 100% 的 PWM 占空比输入。所有型号均采用紧凑型 QFN 封装,具有硬件配置,并提供超低睡眠模式电流。此外,型号还提供多种可选功能,包括死区时间引脚、过流电平引脚、驱动器关断引脚以及能够驱动 3.3V 和 80mA 的集成 LDO。表 2-1 中显示了以下型号的摘要。
器件名称 | LDO 输出 | DRVOFF 引脚 | DT 引脚和 VDSLVL 引脚 | PWM_MODE |
|---|---|---|---|---|
DRV8329A | 3.3V | 是 | 可用 | 6x |
DRV8329B | 3.3V | 是 | 可用 | 3x |
DRV8329AEVM 可以与 LAUNCHXL-F280049C LaunchPad 上的 TMS320F280049C 微控制器对接,与参考软件相对应,为 DRV8329 提供算法,以控制 BLDC 电机。
本文档用作补充 DRV8329AEVM + LAUNCHXL-F280049C BLDC 电机控制演示套件的启动指南。它还旨在帮助工程师设计、实施和验证 LaunchPad MCU 和 DRV8329 的参考硬件和软件。有关连接 LAUNCHXL-F280049C + DRV8329AEVM 的分步详细信息,请参阅硬件设置。
图 2-1 DRV8329AEVM PCB 布局