ZHCU980A March   2022  – August 2022 DRV8329

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1注意事项和警告
  4. 2引言
  5. 3快速入门指南
  6. 4硬件和软件概述
    1. 4.1 硬件连接概述 – DRV8329AEVM + LAUNCHXL-F280049C
    2. 4.2 连接详细信息
    3. 4.3 LED 指示灯
    4. 4.4 DRV8329AEVM 可配置性
      1. 4.4.1 DRV8329A/B 兼容性
    5. 4.5 DRV8329AEVM 和 LAUNCHXL-F280049C LaunchPad 之间的连接
  7. 5硬件设置
  8. 6固件和 GUI 应用
    1. 6.1 连接到 DRV8329AEVM-GUI
    2. 6.2 DRV8329x EVM GUI 快速入门指南
    3. 6.3 使用 DRV8329x EVM GUI
  9. 7原理图
    1. 7.1 DRV8329A/B
    2. 7.2 状态 LED
    3. 7.3 LaunchPad 连接器和连接
    4. 7.4 功率级和 MOSFET
    5. 7.5 主电源输入
    6. 7.6 霍尔传感器和霍尔电源选择
    7. 7.7 连接器、选择器和模拟控制接口
    8. 7.8 死区时间和 CSA 增益选择
    9. 7.9 电压检测和保护
  10. 8修订历史记录

连接详细信息

图 4-2 显示了与 DRV8329AEVM 的电源和电机连接,用于旋转三相有传感器或无传感器无刷直流电机。

4.5V 至 60V 电源或电池连接到 PVDD 和 GND 端子。BLDC 电机的三相直接连接到 DRV8329AEVM 上提供的螺钉端子 J13 的 OUTA、OUTB 和 OUTC 端子。

对于有传感器的应用,要将霍尔传感器输出连接到 DRV8329AEVM 上的霍尔连接器,请按下相应的端子,以打开插座,并将霍尔传感器导线插入连接器 J11。

GUID-20220214-SS0I-NSPX-C5BP-BQXHCSC1GCH1-low.jpg图 4-2 从电机到 DRV8329AEVM 的连接

图 4-3图 4-4 显示了 Micro-USB 电缆插入 LAUNCHXL-F280049C 的位置,以提供 LaunchPad 固件和 GUI 之间的通信,以及将 DRV8329AEVM 正确安装到 LaunchPad 的 J1/J3 和 J2/J4 接头。

GUID-20220214-SS0I-4R1P-L3LM-3KRZTVXC4MN0-low.jpg图 4-3 LaunchPad 的接头 J1/J3 和 J2/J4 上的 DRV8329AEVM
GUID-20220214-SS0I-BS3J-RMZH-M2ZX0VCFBQRG-low.jpg图 4-4 Micro-USB 插入 LaunchPad