ZHCU980A March 2022 – August 2022 DRV8329
DRV8329AEVM 在 PCB 上包含各种用户可选的跳线和未填充元件,用于选择用户设置并评估 DRV8329A、DRV8329B、DRV8329C 或 DRV8329D 器件。表 4-2 中列出了这些可选设置的汇总(默认值以粗体显示),并且可以在图 4-6 的电路板中看到。
| ID | 设置名称 | 说明 | 位置 | 功能 |
|---|---|---|---|---|
| A | nSLEEP 开关 | 将 DRV8329 置于睡眠模式 | S2 = 左侧 | 睡眠模式 |
| S2 = 右侧 | 工作模式 | |||
| B | 死区时间电位器、跳线和电阻器 | 跳线用于启用电位器的死区时间控制,电位器用于设置 DT 引脚的电阻。 | J1 = 已填充 | 启用电位器的 DT |
| J1 = DNP | 禁用电位器的 DT | |||
| R1(CW = 增加 DT,CCW = 减少 DT) | 设置栅极驱动器输出端死区时间 | |||
| R2 | DT 引脚的固定电阻器 | |||
| C | CSA 输入滤波器 | 输入滤波器可过滤电流检测放大器输入端的任何 Vsense 开关瞬变。 | R45 = R43 = 0Ω C30、C31、C32 = DNP | CSA 输入滤波 |
D | 功率级 MOSFET 和无源器件 | 用于调谐功率级的可选无源器件,即串联栅极电阻器、RC 缓冲器、PVDD-GND 电容器、PVDD-LSS 电容器 | R28、R29、R30、R34、R35、R36 = 10Ω | 串联栅极电阻器(GHA、GHB、GHC、GLA、GLB、GLC) |
| R25/C12、R26/C13、R27/C14、R40/C26、R41/C24、R42/C25 = DNP | RC 缓冲器 (HS FET A、HS FET B、HS FET C、LS FET A、LS FET B、LS FET C) | |||
| C18、C20、C44 = 2.2uF | PVDD-VDRAIN 旁路电容器 | |||
| C21、C22、C23 = 0.01uF | PVDD-LSS 旁路电容器 | |||
| G | CSA 增益选择 | 选择以 V/V 为单位的集成 CSA 的增益设置。 | J2 = GND | CSAGAIN = 5V/V |
| J2 = 50k | CSAGAIN = 10V/V | |||
| J2 = 200k | CSAGAIN = 20V/V | |||
| J2 = DNP | CSAGAIN = 40V/V | |||
| H | HALL_PWR 选择 | 使用 J6 从 AVDD 或外部霍尔电源提供霍尔电源。 | J11 = AVDD | 为霍尔电源提供 AVDD |
| J11 = EXT | 从 EXT HALL POWER 测试点提供外部霍尔电源。 | |||
| J | VDSLVL 电位器,选择和禁用跳线 | 电位器用于将 VDSLVL 设置在 0.1V 至 2.5V 之间,VDSLVL_SEL 用于选择电压源,禁用跳线以禁用 VDSLVL | J16 = POT | 通过电位器设置 VDSLVL |
| J16 = EXT | 通过 VDS EXT 测试点设置 VDSLVL | |||
| J15 = 已填充 | VDSLVL 已禁用(100kΩ 至 GVDD) | |||
| J15 = DNP | VDSLVL 已启用 | |||
| R74(CCW = 更高 VDSLVL,CW = 更低 VDSLVL) | 设置 0.1V 至 2.5V 的 VDSLVL | |||
| K | CSAREF 选择 | 跳线用于从 AVDD 或外部基准源选择 CSA 基准电压。 | J14 = AVDD | CSAREF = AVDD |
| J14 = EXT | CSAREF = CSAREF EXT 测试点 | |||
| L | 速度电位器 | 在 GUI 中启用电位器时设置电机速度。 | R73(CW = 减速,CCW = 加速) | 设置 0% 至 100% 的占空比。 |
| M | 外部 CSA 输出滤波器 | RC 输出滤波器,用于抑制电流分流器的 CSA 输出的高频瞬变。 | R59 = 330Ω,C31 = 470pF | Fc ~10MHz |
| N | DRVOFF 开关 | 关闭栅极驱动器输出。 | S2 = 关断 | 驱动程序开启 |
| S2 = 打开 | 驱动程序关闭(启用 DRVOFF) |
图 4-6 DRV8329AEVM 上的用户可调节跳线、电阻器和开关