ZHCU980A March   2022  – August 2022

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1注意事项和警告
  4. 2引言
  5. 3快速入门指南
  6. 4硬件和软件概述
    1. 4.1 硬件连接概述 – DRV8329AEVM + LAUNCHXL-F280049C
    2. 4.2 连接详细信息
    3. 4.3 LED 指示灯
    4. 4.4 DRV8329AEVM 可配置性
      1. 4.4.1 DRV8329A/B 兼容性
    5. 4.5 DRV8329AEVM 和 LAUNCHXL-F280049C LaunchPad 之间的连接
  7. 5硬件设置
  8. 6固件和 GUI 应用
    1. 6.1 连接到 DRV8329AEVM-GUI
    2. 6.2 DRV8329x EVM GUI 快速入门指南
    3. 6.3 使用 DRV8329x EVM GUI
  9. 7原理图
    1. 7.1 DRV8329A/B
    2. 7.2 状态 LED
    3. 7.3 LaunchPad 连接器和连接
    4. 7.4 功率级和 MOSFET
    5. 7.5 主电源输入
    6. 7.6 霍尔传感器和霍尔电源选择
    7. 7.7 连接器、选择器和模拟控制接口
    8. 7.8 死区时间和 CSA 增益选择
    9. 7.9 电压检测和保护
  10. 8修订历史记录

使用 DRV8329x EVM GUI

GUI 提供以下功能:

电机控制设置

  • Output Enable – 全局使能标志,以选定的占空比运行电机。

  • Potentiometer Enable – 启用电位器 R90,以控制电机的占空比。占空比在占空比滑块中实时更新。一直顺时针旋转为 0% 占空比,一直逆时针旋转为 100% 占空比。

  • Direction – 设置电机的方向。启用后,电机逆时针旋转。禁用时,电机顺时针旋转。当方向改变时,电机将惯性停止,等待 1 秒,然后加速到相反方向的占空比。

  • nSLEEP – 将 DRV8329 置于低功耗睡眠模式。nSLEEP 拨动开关仅在电阻器 R26 被填充且电阻器 R75 为 DNP 时有效。

  • DRVOFF – 在高阻态状态下禁用所有栅极驱动器。

  • PWM Frequency – 以 Hz 为单位设置电机的 PWM 开关频率。

  • MCU Dead Time – 以纳秒为单位设置 PWM 输入的 MCU 死区时间。

  • Duty Cycle – 设置禁用电位计时电机的占空比。

  • Acceleration Delay – 以毫秒为单位设置每 1% 占空比的加速和减速斜率。

电机制动设置

  • Stop Motor – 在根据下拉菜单中的制动方法切换时停止电机。这两种方法是制动(打开所有低侧 MOSFET)和滑行(浮动所有 MOSFET)。

CSA 设置

  • Over-current Limit – 设置过流限制,单位为安培。如果测量 ISEN 超过过流限制,则会触发过流故障。

  • Current Sense Resistor – 为 EVM 电路板上的分流电阻设置电阻值(以 Ω 为单位)。填充的默认电阻为 0.001Ω。

  • CSA Gain – EVM 上集成 CSA 的增益。设置 CSA 增益设置,以匹配 EVM 的 J2 上的 CSAGAIN 设置,以便固件可以正确计算 ISEN 电流。

故障状态位

  • Fault Status – 所有故障的逻辑“或”。发生故障时,输出使能关闭,占空比设置为 0%,相应的故障状态 LED 点亮。

  • PVDD Overvoltage Fault – PVDD 超过 60V。可通过固件进行配置。

  • PVDD Undervoltage Fault – PVDD 不到 4.5V。可通过固件进行配置。

  • Over-Current – 测得的 LSS 电流超过过电流阈值。

  • DRV8329 Fault – DRV8329 指示的故障。请参阅 DRV8329 数据表。