ZHCU969 March 2022
PCMx120-Q1 具有高度灵活的音频串行总线,可配置为实现多种数据格式。默认格式为 TDM,但可以使用 GUI 将数据格式更改为 I2S。本节介绍了如何配置 PCMx120-Q1 EVM,以在 16 位和 48kHz 时将 2 通道 I2S 输出到 USB 音频。 如Topic Link Label6所述,配置 AC-MB 的 USB 音频。如图 6-6 所示,选择“Audio Serial Bus”(音频串行总线)选项卡。
图 6-6 音频串行总线选项卡在“ASI Format Configuration”(ASI 格式配置)窗格(如图 6-7 所示)中,将协议格式更改为 I2S,将字长更改为 16 位。
图 6-7 ASI 格式配置当在 GUI 中将协议格式更改为 I2S 时,AC-MB 上的 USB 音频处理器也会将音频格式更改为 I2S。GUI 读取 ASI 状态寄存器(第 0 页寄存器 0x15),同时提供检测到的采样率以及 BCLK 与 FSYNC 比率。通过点击“Clock Monitor”(时钟监控器)窗格中的 Read(读取)按钮(如图 6-8 所示),也可以在“Audio Serial Bus”(音频串行总线)选项卡中手动读取 ASI 状态寄存器。
图 6-8 时钟监控器窗格对于通道 1,默认分配的插槽为左插槽 0,对于通道 2,默认分配的插槽为左插槽 1。 如图 6-9 所示,将为通道 2 分配的插槽更改为右插槽 0。窗口顶部的图表将更新,以显示所选的数据格式和插槽。
图 6-9 通道输出配置和图表在 I2S 模式下,AC-MB USB 音频当前对于每根数据线仅支持两个通道,而 BCLK 与 FSYNC 比率固定为 64。EVM 现在可以与所选音频录制程序一同使用了。