ZHCU969 March 2022
| 跳线 | 设置 |
|---|---|
| J13 | 短路 |
| J16 | 短路 |
| J17 | 短路 |
| J12 | 短路 |
| J15 | 短路 |
| J19 | 短路 |
| J4 | 开路 |
| J5 | 开路 |
| J6 | 开路 |
| J7 | 开路 |
| J8 | 引脚 1-2;MICBIAS |
| J9 | 开路(如果使用 3.3V AVDD) 短路(如果使用 1.8V AVDD) |
| J10 | 开路 |
| J11 | 引脚 1-2:AVDD = 3.3V 引脚 2-3:AVDD = 1/8V |
| J14 | 短路 |
图 2-9 板载麦克风跳线若要为这两个板载麦克风配置 ADC,请使用 PPC3 GUI 中的板载麦克风预设,或在 I2C 主应用程序中复制并粘贴以下脚本:
#####On-Board MIC Config######
w 9c 02 81 #Wake up device and enable AREG
w 9c 01 01 #Software Reset
d 100 #Wait 100ms
w 9c 00 00 #Set page 0
w 9c 02 81 #Wake up device and enable AREG
d 10 #wait 10 ms
w 9c 0d 01 #Set Ch-3 data to ASI left slot 1
w 9c 22 41 #Set IN2M_GPO1 to PDCMLK output (Default 3.072MHz)
w 9c 2b 50 #Set IN2P_GPI1 to PDMDIN2 for channel 3 and 4
w 9c 73 A0 #Enable input Ch-1 and Ch-3
w 9c 74 A0 # Enable ASI Output Ch-1 and Ch-3 slots
w 9c 75 E0 # Power-up ADC, MICBIAS and PLL