ZHCU969 March   2022

 

  1.   ADCx120Q1EVM-PDK、PCMD3140Q1EVM-PDK 评估模块
  2.   商标
  3. 1引言
  4. 2硬件预览
    1. 2.1 AC-MB 设置
      1. 2.1.1 音频串行接口设置
        1. 2.1.1.1 USB
        2. 2.1.1.2 光学或辅助模拟音频输入
        3. 2.1.1.3 外部
      2. 2.1.2 AC-MB 电源
    2. 2.2 ADCx120Q1EVM-PDK 硬件设置
      1. 2.2.1 线路输入
      2. 2.2.2 板载麦克风配置
      3. 2.2.3 外部麦克风配置
  5. 3软件概述
    1. 3.1 PurePath Console 3 安装
    2. 3.2 ADCx120Q1EVM GUI 安装
      1. 3.2.1 软件设置
  6. 4GPIO1 设置
  7. 5主模式运行
  8. 6快速入门
    1. 6.1 为 I2S 输出配置音频串行总线
    2. 6.2 保存配置
  9. 7示意图和物料清单
    1. 7.1 ADCx120Q1EVM-PDK 原理图和物料清单
      1. 7.1.1 ADCx120Q1EVM-PDK 原理图
      2. 7.1.2 ADCx120Q1EVM-PDK 物料清单
    2. 7.2 AC-MB 原理图和物料清单
      1. 7.2.1 AC-MB 原理图
      2. 7.2.2 AC-MB 物料清单
    3. 7.3 Matlab 音频捕获示例

外部麦克风配置

PCMx120-Q1 系列器件同时支持模拟和数字 PDM 输入,支持多达 2 个模拟输入通道或 4 个数字 PDM 输入通道。还可以使用模拟和数字输入的各种组合,最多可以有 2 个模拟输入和 2 个数字输入同时工作。

单端或差分模拟输入可应用于以下引脚对:IN1P、IN1M、IN2P_GPI1、IN2M_GPO1。

数字 PDM 输入可应用于以下引脚:IN2P_GPI1、MICBIAS_GPI2、GPIO1。PDM 时钟也可以在以下引脚上输出:IN2M_GPO1、GPIO1。

在 EVM 上,可在端子 J1、J2、J3 和 J10 上触及这些引脚。图 2-10、图 2-11 和图 2-12 说明了建议用于常见用例的引脚接口。

请注意,GPIO1 引脚以 IOVDD 域为基准,而 IN2P_GPI1、MICBIAS_GPI2 和 IN2M_GPO1 都以 AVDD 为基准。因此,如果除数字麦克风外还使用 2 个模拟麦克风,建议将 AVDD 和 IOVDD 设置为相同电压,或者在 GPIO1 与数字麦克风之间放置一个电平转换器。如果仅使用 1 个模拟麦克风,则建议将 IN1P 和 IN1M 用于模拟麦克风。如果使用数字麦克风,建议使用 IN2M_GPO1 生成 PDMCLK 信号。

GUID-40DC8281-CB07-4BD0-BD89-8014D904D847-low.gif图 2-10 外部麦克风:2 个模拟麦克风
GUID-BBD83C65-6C6A-43E1-B7AB-DB433AF184EB-low.gif图 2-11 外部麦克风:4 个数字麦克风
GUID-376BA1EB-276D-427D-82F8-C755569D0B4E-low.gif图 2-12 外部麦克风:2 个模拟麦克风和 2 个数字麦克风