ZHCU969 March   2022

 

  1.   ADCx120Q1EVM-PDK、PCMD3140Q1EVM-PDK 评估模块
  2.   商标
  3. 1引言
  4. 2硬件预览
    1. 2.1 AC-MB 设置
      1. 2.1.1 音频串行接口设置
        1. 2.1.1.1 USB
        2. 2.1.1.2 光学或辅助模拟音频输入
        3. 2.1.1.3 外部
      2. 2.1.2 AC-MB 电源
    2. 2.2 ADCx120Q1EVM-PDK 硬件设置
      1. 2.2.1 线路输入
      2. 2.2.2 板载麦克风配置
      3. 2.2.3 外部麦克风配置
  5. 3软件概述
    1. 3.1 PurePath Console 3 安装
    2. 3.2 ADCx120Q1EVM GUI 安装
      1. 3.2.1 软件设置
  6. 4GPIO1 设置
  7. 5主模式运行
  8. 6快速入门
    1. 6.1 为 I2S 输出配置音频串行总线
    2. 6.2 保存配置
  9. 7示意图和物料清单
    1. 7.1 ADCx120Q1EVM-PDK 原理图和物料清单
      1. 7.1.1 ADCx120Q1EVM-PDK 原理图
      2. 7.1.2 ADCx120Q1EVM-PDK 物料清单
    2. 7.2 AC-MB 原理图和物料清单
      1. 7.2.1 AC-MB 原理图
      2. 7.2.2 AC-MB 物料清单
    3. 7.3 Matlab 音频捕获示例

AC-MB 物料清单

表 7-2 列出了 AC-MB 的物料清单 (BOM)。

表 7-2 AC-MB 物料清单
标识符数量值说明封装参考器件型号制造商
C112.2uF电容,陶瓷,2.2μF,16V,+/-10%,X7R,06030603EMK107BB7225KA-TTaiyo Yuden(太阳诱电)
C2,C3,C4,C5,C6,C7,C8,C9,C10,C11,C12,C13,C14,C15,C16,C17,C18,C19,C20,C21,C22,C23,C24,C25,C26,C27,C28,C29,C30,C31,C32,C33,C34,C38,C42,C43,C44,C45,C46,C53,C56,C57,C59,C60,C62,C64,C65,C66,C67,C68,C69,C70,C71,C72,C73,C74,C75,C76,C77,C78,C79,C80,C81,C82640.1uF电容,陶瓷,0.1uF,16V,+/-10%,X7R,04020402885012205037Wurth Elektronik(伍尔特电子)
C351470pF电容,陶瓷,470pF,50V,+/-5%,C0G/NP0,0603060306035A471JAT2AAVX
C36,C37222µF电容,陶瓷,22uF,10V,+/-10%,X7R,12061206LMK316AB7226KL-TRTaiyo Yuden(太阳诱电)
C39,C40,C4131µF电容,陶瓷,1µF,16V,+/-10%,X7R,AEC-Q200 1 级,06030603CGA3E1X7R1C105K080ACTDK
C4711500pF电容,陶瓷,1500pF,16V,+/-10%,X7R,06030603CGA1A2X7R1C152K030BATDK
C48、C49227pF电容,陶瓷,27pF,50V,+/-5%,C0G/NP0,04020402GJM1555C1H270JB01MuRata(村田)
C50、C51210uF电容,铝制,10µF,16V,+/-20%,SMDD3xL5.4mmUWX1C100MCL2GBNichicon(尼吉康)
C52,C58,C61,C63410µF电容,陶瓷,10μF,16V,+/-20%,X5R,06030603EMK107BBJ106MA-TTaiyo Yuden(太阳诱电)
C5414700pF电容,陶瓷,4700pF,16V,+/-10%,X7R,04020402885012205029Wurth Elektronik(伍尔特电子)
C5510.068uF电容,陶瓷,0.068uF,50V,+/-10%,X7R,AEC-Q200 1 级,04020402CGA2B3X7R1H683K050BBTDK
D1,D52蓝色LED,蓝色,SMDLED_0603150060BS75000Wurth Elektronik(伍尔特电子)
D2,D4220V二极管,肖特基,20V,1A,SOD-123FLSOD-123FLMBR120LSFT1GON Semiconductor(安森美半岛体)
D31绿色LED,绿色,SMDLED_0805LTST-C170KGKTLite-On(建兴电子)
H1、H2、H3、H44小尼龙六角螺母,0.10 厚,外径 0.250,螺纹 4-40六角螺母,4-40 螺纹,250 英寸封头直径9605Keystone
H5,H62拇指螺母,M3 x 0.5 螺纹,8mm 封头直径96115A420McMaster Carr(麦克马斯特-卡尔)
H7、H8、H9、H104六角螺柱,公/母,4-40,尼龙,1/2 英寸六角螺柱,公/母,4-40,尼龙,1/2 英寸4802Keystone
H11、H122螺柱,公/母螺纹,5.15mm,M3 x 0.5螺柱SO-0515-02-02-01Samtec(申泰)
J11连接器,插座,Micro-USB Type AB,R/A,底部安装 SMT连接器,USB Micro ABDX4R205JJAR1800JAE Electronics(日本航空电子)
J21插座,50mil,6x1,金,R/A,TH6x1 插座LPPB061NGCN-RCSullins Connector Solutions(赛凌思科技有限公司)
J31接头,100mil,3x1,金,TH3x1 接头TSW-103-07-G-SSamtec(申泰)
J41端子块,3.5mm 间距,2x1,TH7.0x8.2x6.5mmED555/2DSOn-Shore Technology(岸上科技)
J51接头,2.54mm,2x1,锡,TH接头,2.54mm,2x1,THTSW-102-07-T-SSamtec(申泰)
J61音频插孔,3.5mm,立体声,R/A,SMT电话插孔,6x5x17mm35RASMT4BHNTRXSwitchcraft
J71接头,2.54mm,11x2,金,TH接头,11x2,2.54mm,THTSW-111-07-G-DSamtec(申泰)
J81连接器,SMT,插座,高速,20 对QSE-020-01-X-D-AQSE-020-01-L-D-ASamtec(申泰)
L1、L32600Ω铁氧体磁珠,600Ω(100MHz 时),2A,08050805MPZ2012S601AT000TDK
L21470nH电感器,屏蔽,铁氧体,470nH,2.35A,0.0528Ω,AEC-Q200 1 级,SMD2.0x1.6x1.0mmSRN2010TA-R47YBourns(伯恩斯)
L41100Ω铁氧体磁珠,100Ω @ 100MHz,1A,06030603MPZ1608D101BTD25TDK
R111.0k电阻,1.0k,5%,0.063W,AEC-Q200 0 级,04020402CRCW04021K00JNEDVishay-Dale(威世达勒)
R2,R322.2k电阻,2.2k,5%,0.063W,AEC-Q200 0 级,04020402CRCW04022K20JNEDVishay-Dale(威世达勒)
R4,R10,R11,R12,R15,R16,R18,R19,R20,R21,R22,R23,R241333.2电阻,33.2,1%,0.05W,02010201RC0201FR-0733R2LYageo America(国巨)
R5147.0k电阻,47.0kΩ,1%,0.0625W,04020402RC0402FR-0747KLYageo America(国巨)
R6110.0k电阻,10.0kΩ,1%,0.1W,04020402ERJ-2RKF1002XPanasonic(松下)
R7、R8247k电阻,47k,5%,0.063W,AEC-Q200 0 级,04020402CRCW040247K0JNEDVishay-Dale(威世达勒)
R9143.2电阻,43.2,1%,0.063W,AEC-Q200 0 级,04020402CRCW040243R2FKEDVishay-Dale(威世达勒)
R13110k电阻,10k,5%,0.063W,AEC-Q200 0 级,04020402CRCW040210K0JNEDVishay-Dale(威世达勒)
R14,R4121.5k电阻,1.5k,5%,0.1W,AEC-Q200 0 级,06030603CRCW06031K50JNEAVishay-Dale(威世达勒)
R1710电阻,0,5%,0.05W,AEC-Q200 1 级,02010201ERJ-1GE0R00CPanasonic(松下)
R25,R27,R28,R29,R34,R35,R37,R45,R46,R471010.0k电阻,10.0k,1%,0.05W,02010201CRCW020110K0FKEDVishay-Dale(威世达勒)
R2614.7电阻,4.7,5%,0.1W,AEC-Q200 0 级,06030603CRCW06034R70JNEAVishay-Dale(威世达勒)
R30125.5k电阻,25.5kΩ,1%,0.05W,02010201RC0201FR-0725K5LYageo America(国巨)
R31151.0k电阻,51.0kΩ,1%,0.05W,02010201RC0201FR-0751KLYageo America(国巨)
R32140.2k电阻,40.2k,1%,0.063W,AEC-Q200 0 级,04020402CRCW040240K2FKEDVishay-Dale(威世达勒)
R3311.00Meg电阻,1.00M,1%,0.125W,AEC-Q200 0 级,08050805CRCW08051M00FKEAVishay-Dale(威世达勒)
R361162k电阻,162k,1%,0.063W,AEC-Q200 0 级,04020402CRCW0402162KFKEDVishay-Dale(威世达勒)
R381442电阻,442,1%,0.1W,AEC-Q200 0 级,06030603CRCW0603442RFKEAVishay-Dale(威世达勒)
R3910电阻,0,1%,0.1W,AEC-Q200 0 级,06030603RMCF0603ZT0R00Stackpole Electronics Inc(斯塔克波尔电子公司)
R42,R432200k电阻,200k,5%,0.063W,AEC-Q200 0 级,04020402CRCW0402200KJNEDVishay-Dale(威世达勒)
R441680电阻,680,5%,0.063W,AEC-Q200 0 级,04020402CRCW0402680RJNEDVishay-Dale(威世达勒)
SH1,SH221x2分流器,100mil,镀金,黑色分流器SNT-100-BK-GSamtec(申泰)
SW11开关,触控式,单刀单掷-常开,0.05A,12V,SMT开关,4.4x2x2.9mmTL1015AF160QGE-Switch
SW21开关,滑动式,2 SPST,关-开,0.025A,24VDC,SMT7x7.5mmA6SN-2104Omron Electronic Components(欧姆龙电子元件)
TP7、TP8、TP9、TP104测试点,多用途,黑色,TH黑色多用途测试点5011Keystone
U11IC MCU 512KB RAM,128TQFPTQFP-128XEF216-512-TQ128-C20XMOS 半导体
U21具有 2.5V 或 3.3V LVCMOS 输出的可编程 1-PLL VCXO 时钟合成器,PW0014A (TSSOP-14)PW0014ACDCE913PWR德州仪器 (TI)
U31双位双电源总线收发器,DQE0008A,LARGE T&RDQE0008ASN74AVC2T244DQER德州仪器 (TI)
U4,U72具有开漏输出的增强型产品双路缓冲器/驱动器,DCK0006A (SOT-SC70-6)DSF0006ASN74LVC2G07DSFR德州仪器 (TI)
U51具有高电平有效开漏输出的单通道超小型可调监控电路,DRY0006A (USON-6)DRY0006ATPS3897ADRYR德州仪器 (TI)
U61用于便携式设备的汽车类双路 200mA、低 IQ、低压降稳压器,DSE0006A (WSON-6)DSE0006ATLV7103318QDSERQ1德州仪器 (TI)
U81具有可编程延迟的低静态电流、1% 精度监控器,DSE0006A (WSON-6)DSE0006ATPS389018DSER德州仪器 (TI)
U91Photolink- 光纤变送器,TH13.5x10x9.7mmPLT133/T10WEverlight(亿光电子)
U10,U15,U1734 位 2 选 1 FET 多路复用器/多路解复用器 2.5V/3.3V 低电压、高带宽总线开关,DGV0016A (TVSOP-16)DGV0016ASN74CB3Q3257DGVR德州仪器 (TI)
U111216kHz 数字音频接口收发器 (DIX),带立体声 ADC 和布线,PCM,S/PDIF,ADC,模拟为 4.5V 至 5.5V,DIX 为 2.9V 至 3.6V,-40°C 至 85°C,48 引脚 LQFP (PT),环保(符合 RoHS 标准,无锑/溴)PT0048APCM9211PT德州仪器 (TI)
U12,U16,U18,U19,U21,U226具有可配置电压电平转换和三态输出的 4 位双电源总线收发器,RSV0016A (UQFN-16)RSV0016ASN74AVC4T774RSVR德州仪器 (TI)
U131Photolink- 光纤接收器,TH13.5x10x9.7mmPLR135/T10Everlight(亿光电子)
U141单路施密特触发逆变器,DCK0005A (SOT-SC70-5)DCK0005ASN74LVC1G14DCKR德州仪器 (TI)
U201电平转换 I2C 总线缓冲器/中继器,DGK0008A (VSSOP-8)DGK0008ATCA9802DGKR德州仪器 (TI)
U231用于高速数据接口的低电容 +/-15kV ESD 保护阵列,2 通道,-40°C 至 85°C,5 引脚 SOT (DRL),环保(符合 RoHS 标准,无锑/溴)DRL0005ATPD2E001DRLR德州仪器 (TI)
VR11采用 2x2 HotRod 封装、应用 DCS-Control 技术、具有间断模式短路保护功能的 3A 降压转换器 RLT0007A (VSON-HR-7)RLT0007ATPS62085RLTR德州仪器 (TI)
Y11OSC,24MHz,2.25 - 3.63V,SMD2x1.6mmASTMLPA-24.000MHZ-EJ-E-TAbracon Corporation
Y21晶振,24.576MHz,10pF,SMD2.5x0.5x2.0mmABM10-24.576MHZ-E20-TAbracon Corporation
FID1,FID2,FID3,FID4,FID5,FID60基准标记。没有需要购买或安装的元件。不适用不适用不适用
R4000电阻,0,1%,0.1W,AEC-Q200 0 级,06030603RMCF0603ZT0R00Stackpole Electronics Inc(斯塔克波尔电子公司)
TP1,TP2,TP14,TP150测试点,微型,红色,TH红色微型测试点5000Keystone
TP3,TP4,TP5,TP6,TP11,TP12,TP130测试点,微型,绿色,TH绿色微型测试点5116Keystone