ZHCU956E December 2020 – October 2025 DLPC900
在运行 DLP LightCrafter DLPC900 GUI 应用时,将显示图 3-1 中所示的面板。GUI 面板包含以下三个部分:
在任何 GUI 部分中,点击 Get 按钮即可读取该特定子部分的当前设置。点击 Set 按钮可将设置编程到相应的子部分中。请注意,在更新 GUI 显示之前,某些命令可能需要额外的步骤。
当缩放比例设置为 100% 时,GUI 的显示效果最理想。如果 GUI 中的文本未正确显示,请更改 DPI 设置。右键点击可执行文件,然后选择 Properties。在 Compatibility 选项卡上,选择 Change high DPI settings 按钮。更改您的设置,如图 3-2 所示。
图 3-2 高电平 DPI 设置