ZHCU956E December   2020  – October 2025

 

  1.   1
  2.   使用前必读
  3.   关于本指南
  4.   商标
  5.   5
  6.   德州仪器 (TI) 相关文档
  7.   如果您需要协助
  8. 1DLP LightCrafter 单 DLPC900 EVM 概述
    1. 1.1 欢迎
    2. 1.2 DLP LightCrafter 单 DLPC900 评估模块 (EVM) 硬件
    3. 1.3 EVM 板
    4. 1.4 运行所需的其他项目
    5. 1.5 DLP LightCrafter 单 DLPC900 连接
      1. 1.5.1 DLP LightCrafter 单 DLPC900 LED 使能和 PWM 输出
      2. 1.5.2 DLP LightCrafter 单 DLPC900 触发输入和输出电压选择器
    6. 1.6 DLP LightCrafter 单 DLPC900 EVM 柔性电缆
    7. 1.7 DLP LightCrafter 单 DLPC900 EVM 和 DMD EVM 装配
  9. 2快速入门
    1. 2.1 为 DLP LightCrafter 单 DLPC900 EVM 上电
    2. 2.2 创建简单的图案序列
  10. 3运行 DLP LightCrafter 单 DLPC900 EVM
    1. 3.1  DLP LightCrafter 单 DLPC900 控制软件
    2. 3.2  PC 软件
    3. 3.3  系统常用控件
      1. 3.3.1 工作模式
      2. 3.3.2 连接的 DMD 类型
      3. 3.3.3 EVM 信息
      4. 3.3.4 Status
    4. 3.4  系统设置
    5. 3.5  视频模式
      1. 3.5.1 视频支持
    6. 3.6  图案模式
      1. 3.6.1 菜单栏
      2. 3.6.2 在动态图案模式下创建图案序列
      3. 3.6.3 在预存储图案模式下创建图案序列
      4. 3.6.4 使用编辑 LUT 特性对图案序列重新排序
        1. 3.6.4.1 使用编辑 LUT 特性时输入触发器的特殊注意事项
      5. 3.6.5 在视频图案模式下创建图案序列
      6. 3.6.6 使用 DMD 块加载命令创建图形序列
      7. 3.6.7 图形设置
    7. 3.7  批处理文件
      1. 3.7.1 执行批处理文件
      2. 3.7.2 创建和保存批处理文件
        1. 3.7.2.1 使用 GUI 创建和保存批处理文件
        2. 3.7.2.2 使用文本编辑器创建批处理文件
      3. 3.7.3 加载批处理文件
      4. 3.7.4 将批处理文件添加到固件
    8. 3.8  外设
      1. 3.8.1 外设选项卡
      2. 3.8.2 调试选项卡
    9. 3.9  固件
      1. 3.9.1 向固件添加图形或从中移除图形
        1. 3.9.1.1 删除图像
        2. 3.9.1.2 添加图像
        3. 3.9.1.3 添加图像和批处理文件
      2. 3.9.2 针对不同的受支持 DMD 对固件进行重新编程
    10. 3.10 闪存器件参数
    11. 3.11 JTAG 闪存编程
    12. 3.12 对 EDID 进行编程
  11. 4连接器
    1. 4.1  输入触发连接器
    2. 4.2  输出触发连接器
    3. 4.3  DLPC900 UART
    4. 4.4  DLPC900 I2C 端口 0
    5. 4.5  DLPC900 I2C 端口 1
    6. 4.6  DLPC900 I2C 端口 2
    7. 4.7  JTAG 边界扫描
    8. 4.8  GPIO 和 PWM
    9. 4.9  电源
    10. 4.10 外部并行视频连接器
  12. 5电源要求
    1. 5.1 外部电源要求
  13. 6安全
    1. 6.1 警告标签
  14. 7修订历史记录

使用编辑 LUT 特性时输入触发器的特殊注意事项

使用新的 Edit LUT 功能时,输入触发器有一些特殊注意事项。  如前所述,图案 3 (Matt) 具有与之关联的输入触发器。  当触发器添加到图案时,该图案前面的图案(即本例中的图案 2 Sue)会在结束时加载一个全黑图案,因此,序列在等待触发期间不会显示图案。  在重新排序期间,该属性遵循图案 2。  在我们的示例中,新显示顺序中的第一个条目(图案 2)会在结束时显示一个暗图案,持续时间为 105µs。  如果将图案 0 (Bob) 放置在图案 3(Matt,即触发图案)的前面,那么图案 0 (Bob) 的最后一个位图案会继续按照新显示顺序显示,同时等待触发图案 3 (Matt)。

可以通过以下方法之一来补偿不需要的触发行为:

  • 方法 1:将图案 2 和 3(“Sue”和“Matt”)视为必须始终按照新的显示顺序一起移动的集合。 
    • - 方法 1 是最简单的,但权衡之下,如果没有上述不需要的触发行为,这两个图形是不可分离的。
  • 方法 2:在触发图形之前添加具有大多数 DMD 所允许最短持续时间的 1 位全黑图形。有关详细信息,请参阅 DLPC900 编程人员指南中“任何图案模式下的最短曝光时间”。现在,将此图案和其后面的触发图案视为必须始终一起移动的集合。 
    • - 方法 2 更通用,但图案集必须始终包含触发图案。
  • 方法 3:添加具有所允许最短持续时间的 1 位全黑图形,然后是触发的 1 位全黑图形,并从实际会触发的图形中删除触发器。  这两个图案现在是一个通用的触发器集,可以在任何需要触发器的位置重复使用。  请注意,由于触发的图案是黑色的,因此即使曝光集成从触发的黑色图形开始,也没有额外的光线促进曝光。     
    • - 方法 3 最为通用,因为该独立的触发器集只能放置在“Pattern Index”集内(位于“Pattern Mode”页面上)一次,但在定义新的显示顺序时可以在多个位置使用。