ZHCU956E December   2020  – October 2025

 

  1.   1
  2.   使用前必读
  3.   关于本指南
  4.   商标
  5.   5
  6.   德州仪器 (TI) 相关文档
  7.   如果您需要协助
  8. 1DLP LightCrafter 单 DLPC900 EVM 概述
    1. 1.1 欢迎
    2. 1.2 DLP LightCrafter 单 DLPC900 评估模块 (EVM) 硬件
    3. 1.3 EVM 板
    4. 1.4 运行所需的其他项目
    5. 1.5 DLP LightCrafter 单 DLPC900 连接
      1. 1.5.1 DLP LightCrafter 单 DLPC900 LED 使能和 PWM 输出
      2. 1.5.2 DLP LightCrafter 单 DLPC900 触发输入和输出电压选择器
    6. 1.6 DLP LightCrafter 单 DLPC900 EVM 柔性电缆
    7. 1.7 DLP LightCrafter 单 DLPC900 EVM 和 DMD EVM 装配
  9. 2快速入门
    1. 2.1 为 DLP LightCrafter 单 DLPC900 EVM 上电
    2. 2.2 创建简单的图案序列
  10. 3运行 DLP LightCrafter 单 DLPC900 EVM
    1. 3.1  DLP LightCrafter 单 DLPC900 控制软件
    2. 3.2  PC 软件
    3. 3.3  系统常用控件
      1. 3.3.1 工作模式
      2. 3.3.2 连接的 DMD 类型
      3. 3.3.3 EVM 信息
      4. 3.3.4 Status
    4. 3.4  系统设置
    5. 3.5  视频模式
      1. 3.5.1 视频支持
    6. 3.6  图案模式
      1. 3.6.1 菜单栏
      2. 3.6.2 在动态图案模式下创建图案序列
      3. 3.6.3 在预存储图案模式下创建图案序列
      4. 3.6.4 使用编辑 LUT 特性对图案序列重新排序
        1. 3.6.4.1 使用编辑 LUT 特性时输入触发器的特殊注意事项
      5. 3.6.5 在视频图案模式下创建图案序列
      6. 3.6.6 使用 DMD 块加载命令创建图形序列
      7. 3.6.7 图形设置
    7. 3.7  批处理文件
      1. 3.7.1 执行批处理文件
      2. 3.7.2 创建和保存批处理文件
        1. 3.7.2.1 使用 GUI 创建和保存批处理文件
        2. 3.7.2.2 使用文本编辑器创建批处理文件
      3. 3.7.3 加载批处理文件
      4. 3.7.4 将批处理文件添加到固件
    8. 3.8  外设
      1. 3.8.1 外设选项卡
      2. 3.8.2 调试选项卡
    9. 3.9  固件
      1. 3.9.1 向固件添加图形或从中移除图形
        1. 3.9.1.1 删除图像
        2. 3.9.1.2 添加图像
        3. 3.9.1.3 添加图像和批处理文件
      2. 3.9.2 针对不同的受支持 DMD 对固件进行重新编程
    10. 3.10 闪存器件参数
    11. 3.11 JTAG 闪存编程
    12. 3.12 对 EDID 进行编程
  11. 4连接器
    1. 4.1  输入触发连接器
    2. 4.2  输出触发连接器
    3. 4.3  DLPC900 UART
    4. 4.4  DLPC900 I2C 端口 0
    5. 4.5  DLPC900 I2C 端口 1
    6. 4.6  DLPC900 I2C 端口 2
    7. 4.7  JTAG 边界扫描
    8. 4.8  GPIO 和 PWM
    9. 4.9  电源
    10. 4.10 外部并行视频连接器
  12. 5电源要求
    1. 5.1 外部电源要求
  13. 6安全
    1. 6.1 警告标签
  14. 7修订历史记录

DLP LightCrafter 单 DLPC900 连接

图 1-3 描述了开关和连接器及其各自的位置。

注: 该模块不包含电源(和电缆)、USB 电缆和显示电缆。
DLPC900 DLP LightCrafter 单 DLPC900 EVM 连接器(顶视图)图 1-3 DLP LightCrafter 单 DLPC900 EVM 连接器(顶视图)
表 1-1 DLP LightCrafter 单 DLPC900 EVM 连接器参考
连接器参考 EVM 功能 说明或用途
SW1 硬件复位开关 按下即可将 DLPC900 控制器复位。松开后,控制器从复位启动。
J1 HDMI 输入 HDMI 视频输入(主要)。
J2 DisplayPort 输入 DisplayPort 视频输入(辅助)。
J3 EDID 跳线(HDMI) 安装跳线后,可以更新 HDMI 接口的 EDID prom。
J4 EDID 跳线(DisplayPort) 安装跳线后,可以更新 DisplayPort 接口的 EDID prom。
J5 OCLKA 输出 用户可配置的 DLPC900 输出时钟,用于额外的用户板载逻辑。引脚 1 = OCLKA;引脚 2 = GND
J6 DLPC900 调试 UART DLPC900 UART 接口,用于向终端发送调试消息
  • 每秒位数:115200
  • 数据位数:8
  • 奇偶校验:无
  • 流控制:无
  • 引脚 1 = 3.3V
  • 引脚 2 = TX 输出
  • 引脚 6 = 接地
仅兼容 LVTTL
J7 主机 USB 接口 DLPC900 USB 接口,用于与 DLPC900 进行主机通信
J8 ARM RVI ICE 调试程序 仅供 TI 使用;用于调试 DLPC900 ARM 软件代码,需要 ARM RVI ICE 调试程序。
J9 DLPC900 复位跳线 安装跳线后,控制器处于复位状态。
J10 JTAG 边界扫描 用于在闪存存储器为空白或损坏时将引导映像编程到闪存存储器中。
J11 BOOTHold 跳线 安装跳线后,强制控制器在上电后保持在引导模式。
J12 GPIO 输入/输出 用户可配置的通用输入和/或输出(供客户使用)。
J13 主机 I2C 端口 0 主机专用 I2C 接口端口,用于与 DLPC900 进行通信。[引脚 1 = SCL、引脚 2 = SDA、引脚 3 = 3.3V、引脚 4 = GND]
J14 主机 I2C 端口 1 I2C 接口端口,用于通过 I2C 对 EDID UART 进行编程 [引脚 1 = SCL、引脚 2 = SDA、引脚 3 = 3.3V、引脚 4 = GND]
J15 主机 I2C 端口 2 I2C 接口端口 2。仅供 TI 内部使用。[引脚 1 = SCL、引脚 2 = SDA、引脚 3 = 3.3V、引脚 4 = GND]
注:

在几批电路板上,丝印跳线标签 J14J15 进行了互换。所有电路板上的标签 I2C_1I2C_2 均准确无误。正确的跳线标签是 I2C_1J14I2C_2J15

DLPC900 正确的 J14 和 J15 标签图 1-4 正确的 J14 和 J15 标签
DLPC900 错误的 J14 和 J15 标签图 1-5 错误的 J14 和 J15 标签
J16 DMD 柔性电缆连接器 (DLPC900) 柔性电缆连接,用于将数据接口与 DMD 电路板和 DMD 连接。
J17 +12VDC 电源输入 EVM 电源输入。[引脚 1 = +12VDC;引脚 2、3 = GND] 请参阅节 5.1
J18 +12VDC 电源输入(备用) EVM 电源备用输入。[引脚 1、2、3 = GND;引脚 4、5、6 = +12VDC] 请参阅节 5.1
J19 触发输入 1 电压电平选择器。 设置触发输入 1 信号的电压电平。
  • 跳接引脚 1 和 2(对于 3.3V)
  • 跳接引脚 2 和 3(对于 1.8V)
J20 外部输入触发连接器 触发输入 1 和 2,用于使用外部输入信号(来自摄像头、处理器)触发 DLPC900。请参阅节 4.1
J21 触发输入 2 电压电平选择器。 设置触发输入 2 信号的电压电平。
  • 跳接引脚 1 和 2(对于 3.3V)
  • 跳接引脚 2 和 3(对于 1.8V)
J22 触发输出 1 电压电平选择器 设置触发输出 1 信号的电压电平。
  • 跳接引脚 1 和 2(对于 3.3V)
  • 跳接引脚 2 和 3(对于 1.8V)
J23 LED 照明器使能和 PWM 驱动信号
  • 引脚 1、2 和 3 为 12V。
  • 引脚 5 是红色 LED 使能输出。
  • 引脚 6 是绿色 LED 使能输出。
  • 引脚 7 是蓝色 LED 使能输出。
  • 引脚 8 是红色 PWM 输出。
  • 引脚 9 是绿色 PWM 输出。
  • 引脚 10 是蓝色 PWM 输出。
  • 引脚 11 是 3.3V。
  • 引脚 12、13 和 14 接地。
J24 触发输出连接器 触发输出 1 和 2,用于触发外部器件。请参阅节 4.2
J25 触发输出 2 电压电平选择器 设置触发输出 2 信号的电压电平。
  • 跳接引脚 1 和 2(对于 3.3V)
  • 跳接引脚 2 和 3(对于 1.8V)
J26 外部并行视频连接器 用于直接连接外部并行视频源。
D5 DLPC900 红色故障状态 LED 灯亮时表示 DLPC900 控制器发生了故障。
D6 DLPC900 绿色检测信号 LED 切换时表示 DLPC900 控制器正在工作。
注: 即使 DMD 不存在,检测信号也会工作。
D8 12V 电源 LED 灯亮时表示外部 12V 电源开启。
D9 PWRGOOD LED 亮起表示电源处于预期限值范围内。