ZHCU956E December 2020 – October 2025 DLPC900
可以将批处理文件添加到固件,作为在 DLPC900 的上电序列期间待执行的默认批处理文件。或者,可以添加待上电序列完成后随时执行的批处理文件,以便执行某项操作。如果要将图形图像和批处理文件添加到固件映像,则必须考虑一些特殊注意事项。有关这些注意事项的说明,请参阅节 3.9.1.2末尾的注释。按照这些步骤将上一部分中的示例批处理文件添加到固件。
用户必须谨慎选择正确的固件文件。请安装 DLP LightCrafter GUI 5.x 或更高版本,并选择 FW 6.x 或更高版本。在 DLPC900 LightCrafter GUI 4.x 版(或早期版本)上操作或更新固件会使 EVM 无法运行。注意:仅 GUI 版本 5.2.x 和固件版本 6.2.0 支持 DLP5500 DMD。
更新 DLPC900 单控制器 EVM 的固件时,只有一个固件映像文件 (*.img)。
如果批处理文件是待在上电序列期间执行的默认批处理文件,则继续执行步骤 12,否则转到步骤 13。
由 GUI 创建的固件文件的名称包含一个时间戳,确保新固件不会覆盖之前创建的任何固件文件。