ZHCU956E December   2020  – October 2025

 

  1.   1
  2.   使用前必读
  3.   关于本指南
  4.   商标
  5.   5
  6.   德州仪器 (TI) 相关文档
  7.   如果您需要协助
  8. 1DLP LightCrafter 单 DLPC900 EVM 概述
    1. 1.1 欢迎
    2. 1.2 DLP LightCrafter 单 DLPC900 评估模块 (EVM) 硬件
    3. 1.3 EVM 板
    4. 1.4 运行所需的其他项目
    5. 1.5 DLP LightCrafter 单 DLPC900 连接
      1. 1.5.1 DLP LightCrafter 单 DLPC900 LED 使能和 PWM 输出
      2. 1.5.2 DLP LightCrafter 单 DLPC900 触发输入和输出电压选择器
    6. 1.6 DLP LightCrafter 单 DLPC900 EVM 柔性电缆
    7. 1.7 DLP LightCrafter 单 DLPC900 EVM 和 DMD EVM 装配
  9. 2快速入门
    1. 2.1 为 DLP LightCrafter 单 DLPC900 EVM 上电
    2. 2.2 创建简单的图案序列
  10. 3运行 DLP LightCrafter 单 DLPC900 EVM
    1. 3.1  DLP LightCrafter 单 DLPC900 控制软件
    2. 3.2  PC 软件
    3. 3.3  系统常用控件
      1. 3.3.1 工作模式
      2. 3.3.2 连接的 DMD 类型
      3. 3.3.3 EVM 信息
      4. 3.3.4 Status
    4. 3.4  系统设置
    5. 3.5  视频模式
      1. 3.5.1 视频支持
    6. 3.6  图案模式
      1. 3.6.1 菜单栏
      2. 3.6.2 在动态图案模式下创建图案序列
      3. 3.6.3 在预存储图案模式下创建图案序列
      4. 3.6.4 使用编辑 LUT 特性对图案序列重新排序
        1. 3.6.4.1 使用编辑 LUT 特性时输入触发器的特殊注意事项
      5. 3.6.5 在视频图案模式下创建图案序列
      6. 3.6.6 使用 DMD 块加载命令创建图形序列
      7. 3.6.7 图形设置
    7. 3.7  批处理文件
      1. 3.7.1 执行批处理文件
      2. 3.7.2 创建和保存批处理文件
        1. 3.7.2.1 使用 GUI 创建和保存批处理文件
        2. 3.7.2.2 使用文本编辑器创建批处理文件
      3. 3.7.3 加载批处理文件
      4. 3.7.4 将批处理文件添加到固件
    8. 3.8  外设
      1. 3.8.1 外设选项卡
      2. 3.8.2 调试选项卡
    9. 3.9  固件
      1. 3.9.1 向固件添加图形或从中移除图形
        1. 3.9.1.1 删除图像
        2. 3.9.1.2 添加图像
        3. 3.9.1.3 添加图像和批处理文件
      2. 3.9.2 针对不同的受支持 DMD 对固件进行重新编程
    10. 3.10 闪存器件参数
    11. 3.11 JTAG 闪存编程
    12. 3.12 对 EDID 进行编程
  11. 4连接器
    1. 4.1  输入触发连接器
    2. 4.2  输出触发连接器
    3. 4.3  DLPC900 UART
    4. 4.4  DLPC900 I2C 端口 0
    5. 4.5  DLPC900 I2C 端口 1
    6. 4.6  DLPC900 I2C 端口 2
    7. 4.7  JTAG 边界扫描
    8. 4.8  GPIO 和 PWM
    9. 4.9  电源
    10. 4.10 外部并行视频连接器
  12. 5电源要求
    1. 5.1 外部电源要求
  13. 6安全
    1. 6.1 警告标签
  14. 7修订历史记录

固件

点击 Firmware 按钮以显示“Firmware”面板,如图 3-23 所示。在此面板中,用户可以通过图案更新固件、批处理文件,并设置启动条件。

在上传固件之前,请验证 EVM 已上电、按预期运行并连接到 GUI。要更新 EVM 上的固件,请点击 Browse 按钮并找到适用于 EVM 类型的固件文件。然后点击 Upload 按钮。

从 GUI 5.3 开始,用户可以选择以下任一选项:

  • 执行“Partial Image Download”(默认),此操作会比较固件的缓存副本并仅加载更改的扇区。
  • 执行“Complete Image Download”。如果您怀疑固件已损坏或将同一固件加载到不同的 EVM,请使用此选项。

    默认情况下会跳过引导加载程序区域,但取消选中“Skip Bootloader Area”框会导致重新加载引导加载程序。请谨慎使用此选项。

在 Power up Defaults 编组框内,用户可以通过选中 Startup State 复选框,然后从下拉列表框中选择状态来选择默认的加电状态。

如果硬件上有 IT6535 数字接收器,用户可以通过选中 HDMI/DP Receiver 复选框来启用该接收器。

在 GUI 5.3 中添加了 Debug Mask 复选框。选中此框,可在加电时执行输入框中指定的调试掩码。从节 3.8.2中 Debug Mode 选项卡的 Debugging Trace 框中显示的“Debug Mask”中复制字符串。

如果需要默认的批处理文件,请参阅本指南中的“批处理文件”章节。

DLPC900 也可以通过 I2C 端口 0 上的 I2C 接口进行控制。DLPC900 的默认次级地址为 0x34。此地址可使用 Power up Defaults 编组框内的 I2C 次级地址进行编程。

用户可以通过 GUI 在 DMD 上执行总线交换,方法是选中 DMD Bus Swap 框,并在通道 A 和 B 之间进行选择。此功能是固件配置选项,仅在将固件上传到 EVM 后生效。然而,在使用 DLP LightCrafter 双 DLPC900 EVM 时,用户可以通过选中每个所需通道的复选框在初级和次级上执行总线交换。

GUI 还允许用户启用“Spread Spectrum Clock Generator Support”。用户可以在下拉菜单中选择“0.5%”、“0.75%”或“1%”。该选项使用内部控制的时钟扩展来帮助将高速信号引起的 EMI 降至最低。有关展频特性和 DMD 总线交换的更多信息,请参阅 DLPC900 数据表。

DLPC900 固件面板图 3-23 固件面板