ZHCU956E December 2020 – October 2025
本章节介绍了如何将图形图像和批处理文件添加到固件中。这些步骤允许用户将图案添加到闪存中,并在上电时自动上传这些图案到 DLPC900。启动此过程时,GUI 未连接。
执行这些步骤后,系统会生成一个新的固件映像,其中包含分别位于“Pattern Mode”选项卡和“Batch File”选项卡中的图案图像和批处理文件。此固件文件在连接后就可以上传到系统。如果用户希望加载之前创建的批处理文件,请确保批处理文件以 DISP_MODE : 0x03 命令开头,以 PAT_START_STOP : 0x02 命令结束,以便在启动时运行预存储图案。
另一种方法是构建仅添加图像的固件,然后添加可更新 LUT 并运行图像的批处理文件。