ZHCU956E December 2020 – October 2025
对于与多个不同闪存器件一起使用的 EVM,用户可以编辑 FlashDeviceParameters.txt 文件,以匹配随 EVM 一同安装的闪存器件。此文件位于 DLPC900REF-SW 捆绑包的 DLPC900REF-SW-x.x.x\DLPC900REF-GUI\Flash 目录中。Infineon S70GL02GS 器件的一个示例如图 3-26 所示。其中,除了包含所选 Infineon 闪存器件的最上面一行,用户注释掉了所有行。有关更多详细信息,请参阅文本文件顶部的注释。