ZHCU956E December 2020 – October 2025
DLP LightCrafter 单 DLPC900EVM 上的 UART 输出连接器 J6 如表 4-3 所示,仅用于向终端输出调试消息。TX 输出为 3.3V LVTTL 电平,需要使用外部收发器将 LVTTL 电平信号转换为 RS232。该连接器是一个 6 引脚接头。
| 说明 | 引脚 | 电源电压范围 |
|---|---|---|
| 电源 | 1 | 3.3V |
| TX | 2 | 3.3V |
| RX | 3 | 3.3V |
| CTSZ | 4 | 3.3V |
| RTSZ | 5 | 3.3V |
| 接地 | 6 | 0V |