ZHCU939A May   2020  – October 2020

 

  1. 1商标
  2. 2引言
  3. 3功能
  4. 4所需硬件
    1. 4.1 AlphaData ADA-SDEV-KIT1&2
    2. 4.2 TI ADC12DJ3200CVAL 评估模块
    3. 4.3 测试设备
  5. 5所需软件
    1. 5.1 HSDC Pro GUI
      1. 5.1.1 Xilinx Vivado 设计套件
    2. 5.2 ADC12DJ3200EVM-CVAL GUI
  6. 6硬件设置
  7. 7Alpha-Data ADC12DJ3200EVMCVAL 启动说明
    1. 7.1 配置 ADC EVM
    2. 7.2 对 ADC12DJ3200EVM SYNC 进行手动操作
      1. 7.2.1 对 FPGA 进行编程
    3. 7.3 使用 High-Speed Data Converter Pro GUI 查看捕获的数据
  8. 8修订历史记录

测试设备

  • 低噪声射频信号发生器。建议:
    • HP 8644B,Rohde & Schwarz SMA100A 或等效器件
  • 用于所需模拟输入的带通滤波器。建议:
    • Trilithic 5VH 系列可调 BPF、K&L BT 系列可调 BPF、TTE KC6 或 KC7 系列固定 BPF
  • 信号路径电缆,SMA 或 BNC,带 BNC-SMA 适配器
  • 5VDC 3A 电源
  • Corsair CX 650 电源或等效电源