ZHCU939A May   2020  – October 2020

 

  1. 1商标
  2. 2引言
  3. 3功能
  4. 4所需硬件
    1. 4.1 AlphaData ADA-SDEV-KIT1&2
    2. 4.2 TI ADC12DJ3200CVAL 评估模块
    3. 4.3 测试设备
  5. 5所需软件
    1. 5.1 HSDC Pro GUI
      1. 5.1.1 Xilinx Vivado 设计套件
    2. 5.2 ADC12DJ3200EVM-CVAL GUI
  6. 6硬件设置
  7. 7Alpha-Data ADC12DJ3200EVMCVAL 启动说明
    1. 7.1 配置 ADC EVM
    2. 7.2 对 ADC12DJ3200EVM SYNC 进行手动操作
      1. 7.2.1 对 FPGA 进行编程
    3. 7.3 使用 High-Speed Data Converter Pro GUI 查看捕获的数据
  8. 8修订历史记录

配置 ADC EVM

请按照以下步骤配置 ADC EVM。

  1. 打开 ADC12DJ3200EVM-CVAL GUI,在“EVM”选项卡中选择“Fclk = 3100MHz”和“JMODE0”(相当于 6.2 GSPS ADC 采样率和 12.4Gbps 通道速率)。
  2. 点击“Program Clocks and ADC”(编程时钟和 ADC)。在 ADC EVM 上,验证 PLL1 LCKD LED 是否打开。这将表明 LMK04828 PLL1 已锁定到板载 100 MHz VCXO。
  3. 图 7-1 展示了 GUI。
    GUID-B26EE192-69FE-4CF9-ADAC-DDC4AA27CE4F-low.png图 7-1 ADC12DJ3200EVM-CVAL GUI
  4. 默认情况下,ADC12DJ3200EVM 上装有 FMC+ 接口 EEPROM 并已进行编程。请转至第 7.2.1 节。如果使用没有此 EEPROM 的板,请执行以下步骤:
  5. 转到 Low Level View选项卡。
  6. 在页面底部附近的 Block(代码块)框中,点击下拉箭头并选择“ADC12DJxx00”。
  7. 在 Address(地址)中输入“213”,在 Write Data(写入数据)框中输入“00”,然后点击 Write Register(写入寄存器)按钮。
  8. 点击 Read Register(读取寄存器)按钮,确认地址 0x213 现在设置为 0x00,如图 7-2 所示。
GUID-050C1243-6517-48FE-B589-8E32E6744EDA-low.png 图 7-2 “Low Level View”选项卡