ZHCU939A May   2020  – October 2020

 

  1. 1商标
  2. 2引言
  3. 3功能
  4. 4所需硬件
    1. 4.1 AlphaData ADA-SDEV-KIT1&2
    2. 4.2 TI ADC12DJ3200CVAL 评估模块
    3. 4.3 测试设备
  5. 5所需软件
    1. 5.1 HSDC Pro GUI
      1. 5.1.1 Xilinx Vivado 设计套件
    2. 5.2 ADC12DJ3200EVM-CVAL GUI
  6. 6硬件设置
  7. 7Alpha-Data ADC12DJ3200EVMCVAL 启动说明
    1. 7.1 配置 ADC EVM
    2. 7.2 对 ADC12DJ3200EVM SYNC 进行手动操作
      1. 7.2.1 对 FPGA 进行编程
    3. 7.3 使用 High-Speed Data Converter Pro GUI 查看捕获的数据
  8. 8修订历史记录

对 FPGA 进行编程

本节提供了对 FPGA 进行编程的说明。

启动 Vivado 2019.1 并打开硬件管理器。

GUID-0DB2CF86-91EC-45D0-A0D7-F4576F798BBC-low.png图 7-6 Vivado® 主菜单

选择“Open Target”(打开目标)。

GUID-4A9AC12D-3E0A-4F9B-920C-A744B9C0457B-low.png图 7-7 打开目标

选择“Auto Connect”(自动连接)

GUID-75A72802-D9C0-411D-9CA3-2D70D9681E00-low.png图 7-8 自动连接

右键点击 xcku060… 器件,然后选择“Program”(编程)。

GUID-2F24F29D-A0DB-4BDB-85DF-E2E25CA35B03-low.png图 7-9 选择器件

导航至 C:\AlphaData_ADC12DJ3200_Demo,然后选择文件“alpha-data-samples.bit”。

GUID-39CF37DA-909C-4460-B725-95D7AB5F5EDD-low.png图 7-10 导航至位文件位置

点击 Program(编程)按钮以使用位文件完成 FPGA 配置。

GUID-B925BB45-5DF7-40FF-B7ED-597B99CC10CA-low.png图 7-11 使用位文件对器件进行编程

在 Vivado TCL 控制台中,执行以下命令:

  • cd c:/AlphaData_ADC12DJ3200_Demo
  • source setup_new.txt

切换回 ADC12DJ3200EVM-CVAL GUI。

导航至“JESD204B”选项卡并点击“JSYNC_N Sync Request”(JSYNC_N Sync 请求)按钮(它现在应该处于关闭状态,如图 7-12 所示)。

切换回 Vivado 设置。

在 Vivado TCL 控制台中,执行以下命令:

cd c:/AlphaData_ADC12DJ3200_Demo

source capture_new.txt

FPGA 现在将连续捕获 ADC 数据。

GUID-D2D9F202-CBE3-4650-BC17-9440531E885C-low.png图 7-12 将 ADC SYNC 设置为高电平