ZHCU939A May   2020  – October 2020

 

  1. 1商标
  2. 2引言
  3. 3功能
  4. 4所需硬件
    1. 4.1 AlphaData ADA-SDEV-KIT1&2
    2. 4.2 TI ADC12DJ3200CVAL 评估模块
    3. 4.3 测试设备
  5. 5所需软件
    1. 5.1 HSDC Pro GUI
      1. 5.1.1 Xilinx Vivado 设计套件
    2. 5.2 ADC12DJ3200EVM-CVAL GUI
  6. 6硬件设置
  7. 7Alpha-Data ADC12DJ3200EVMCVAL 启动说明
    1. 7.1 配置 ADC EVM
    2. 7.2 对 ADC12DJ3200EVM SYNC 进行手动操作
      1. 7.2.1 对 FPGA 进行编程
    3. 7.3 使用 High-Speed Data Converter Pro GUI 查看捕获的数据
  8. 8修订历史记录

硬件设置

本节提供了用于设置硬件的说明和图示。

GUID-1EF8D698-ED35-4CDF-A6E6-34FADE75FD11-low.jpg图 6-1 ADC12DJ3200EVM 电路板

默认情况下,ADC12DJ3200EVM 上装有 FMC+ 接口 EEPROM。如果没有该部件,驱动 JESD204B SYNC 的 FPGA 组的 FMC3_VADJ 电压将设置为 0V,从而导致 SYNC 信号无法正常工作。手动设置 ADC SYNC 可以解决此问题。U5(来自 Microchip 的 24C65T-I/SM)使用所提供的名为“FMC-ADC12DJ3200-CVAL.bin”的 .bin 文件进行编程。此 .bin 文件使用 Alpha Data 板上的 FMC+ 插槽所需的地址 0x53,并在上电后将 FMC3_VADJ 设置为 1.8V。如果正确安装了 EEPROM 并进行了编程,那么上电后,Alpha Data 板上的测试点 TP3 的电压应为 1.8V。

  1. 将 Alpha Data 板与 ADC12DJ3200 CVAL EVM 连接在一起。使用 FMC+ 连接器 (J3) 连接 ADC EVM。
  2. 将 CX 650 电源的输出电源线连接到 Alpha Data 板,如图 6-2 所示:
    GUID-E887C82B-18DF-443A-BEB2-74DDBBD62109-low.png图 6-2 输出电源线连接
  3. 使用 JTAG 电缆连接 PC 和 USB 子板上的 JTAG 端口。
  4. 使用 USB 电缆连接 USB 子板和 PC,请参阅图 6-3
    GUID-FF974CF0-49A0-42E1-BBD2-0456789CE086-low.gif图 6-3 JTAG 和 USB 电缆连接
  5. 使用 USB 电缆连接 ADC12DJ3200EVM (J31) 和 PC。将可提供至少 3A 电流的 5V 电源连接到 ADC12DJ3200EVM 上的 J37。TP12 (+5V) 和 TP13 (GND) 提供了另一种连接到 5V 的选项。
  6. 将射频模拟输入源连接到 ADC12DJ3200EVM 的 J2 (VINA)。本指南使用来自 TI TSW2700EVM 的 70 MHz 源(在 0dBm 条件下)。
  7. 导通 Alpha Data 电路板。电源开关在电源输入电缆附近。
    GUID-D00ABDD5-5C9C-40E3-931B-05A377A684A7-low.gif图 6-4 Alpha Data 电路板电源开关
  8. 图 6-5 展示了此设置。
    GUID-B6FD98DA-6EA5-4967-9E6A-E86394853D10-low.png图 6-5 Alpha Data 电路板与 ADC12DJ3200 CVAL EVM 连接设置