ZHCU939A May   2020  – October 2020

 

  1. 1商标
  2. 2引言
  3. 3功能
  4. 4所需硬件
    1. 4.1 AlphaData ADA-SDEV-KIT1&2
    2. 4.2 TI ADC12DJ3200CVAL 评估模块
    3. 4.3 测试设备
  5. 5所需软件
    1. 5.1 HSDC Pro GUI
      1. 5.1.1 Xilinx Vivado 设计套件
    2. 5.2 ADC12DJ3200EVM-CVAL GUI
  6. 6硬件设置
  7. 7Alpha-Data ADC12DJ3200EVMCVAL 启动说明
    1. 7.1 配置 ADC EVM
    2. 7.2 对 ADC12DJ3200EVM SYNC 进行手动操作
      1. 7.2.1 对 FPGA 进行编程
    3. 7.3 使用 High-Speed Data Converter Pro GUI 查看捕获的数据
  8. 8修订历史记录

HSDC Pro GUI

将最新版本的 HSDC Pro GUI (slwc107x.zip) 下载到主机 PC 中的本地目录。该软件包可在 TI 网站上找到,方法是在 www.ti.com 的搜索参数窗口中输入“HIGH SPEED DATA CONVERTER PRO GUI INSTALLER”。

解压软件包会生成一个名为 High Speed Data Converter Pro - Installer vx.xx.exe 的文件夹,其中 x.xx 是版本号。运行此程序即可开始安装。

在安装过程中,按照屏幕上的说明进行操作。

注:

如果已安装较旧版本的 GUI,请确保先将其卸载然后再加载较新版本。

点击 Install(安装)按钮。此时会打开一个新窗口。点击 Next(下一步)按钮。

接受许可协议。点击 Next(下一步)开始安装。安装完毕后,最后再点击一次 Next(下一步)按钮。

至此完成安装。GUI 可执行文件和关联的文件将位于以下目录中。

C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\High Speed Data Converter Pro

如果最新版本的 HSDC Pro GUI 目前不支持新的可用 TI 高速数据转换器 EVM 或 JESD204B 接口模式,用户可使用 HSDCProv_xpxx_Patch_setup 可执行文件(可在 TI 网站的 High-Speed Data Converter Pro (HSDCP) 软件产品文件夹 (http://www.ti.com.cn/tool/cn/dataconverterpro-sw) 下获得)将这些项添加到 GUI 器件列表中。下载补丁后,按照屏幕上的说明运行补丁。该软件会显示将要添加的文件。运行补丁后,打开 HSDC Pro,ADC 和 DAC 器件下拉选择框中会显示新的器件和模式。该补丁始终特定于核心 GUI 版本,并且不适用于未明确创建补丁的 GUI 版本。