ZHCU921 January   2021 WL1801MOD , WL1805MOD , WL1807MOD , WL1831MOD , WL1835MOD , WL1837MOD

 

  1.   商标
  2. 1 引言
    1. 1.1 本文档中使用的首字母缩写词
  3. 2 对等 (P2P) 模式
    1. 2.1 P2P 设备
      1. 2.1.1 搜索阶段
      2. 2.1.2 协商
      3. 2.1.3 组构建
    2. 2.2 PSP 客户端
    3. 2.3 P2P GO
    4. 2.4 P2P 命令
      1. 2.4.1 P2P 命令详细信息
        1. 2.4.1.1 p2p_find
        2. 2.4.1.2 p2p_connect
        3. 2.4.1.3 p2p_listen
        4. 2.4.1.4 p2p_group_add
        5. 2.4.1.5 p2p_group_remove
        6. 2.4.1.6 p2p_peer
        7. 2.4.1.7 p2p_invite
      2. 2.4.2 P2P 事件详情
    5. 2.5 P2P 用例
      1. 2.5.1 PBC(按钮控制)下的 P2P 连接
      2. 2.5.2 创建自主 1:2 P2P 组(按钮控制)
        1. 2.5.2.1 使用 DHCP 方法在 P2P 模式下分配 IP 地址
        2. 2.5.2.2 创建 1:2 P2P 组 - 利用 PIN 码连接
        3. 2.5.2.3 P2P 邀请过程 - 创建自主 1:2 P2P 组(按钮控制)
  4. 3 接入点 (AP) 和对等 (P2P) 多角色
    1. 3.1 错误/限制
  5. 4 多 BSSID (mBSSID)
    1. 4.1 设置和配置
    2. 4.2 用户指南和示例
  6. 5 接入点 (AP) 增强型低功耗 (ELP) 模式
    1. 5.1 设置和配置
    2. 5.2 用户指南和示例
    3. 5.3 错误/限制
  7. 6 Wilink8 的 WLAN 唤醒 (WoWLAN) 特性
    1. 6.1 运行模式
    2. 6.2 为 AM335x EVM 添加了“暂停/恢复”WoW 模式
      1. 6.2.1 补丁描述
    3. 6.3 WoWLAN(WLAN 唤醒)模式启用过程
      1. 6.3.1 命令和预期输出
      2. 6.3.2 Rx 过滤器配置
        1. 6.3.2.1 Rx 过滤器配置示例
    4. 6.4 WoWLAN - 魔术包
    5. 6.5 区块确认 (BA) 过滤器设置
    6. 6.6 AM335x EVM 的硬件修改工程变更命令 (ECO) 请求
  8. 7 WiLink8 暂停恢复模式
    1. 7.1 AM437x SDK 的暂停恢复示例
  9. 8 接入点 (AP) 动态频率选择 (DFS) 主设备支持
    1. 8.1 设置和配置
    2. 8.2 用户指南和示例
    3. 8.3 错误/限制
  10. 9 站点模式 - 介绍了使用 iw 命令的备选方法
    1. 9.1 第 1 步 - 检查 wlan0 接口是否已在运行
    2. 9.2 第 2 步 - 启动 wlan0 接口(如果未运行)
    3. 9.3 第 3 步 - 将设备连接到可用的接入点
  11. 10参考文献

Rx 过滤器配置示例

表 6-2 展示了一些用例场景,以及如何设置数据包过滤的示例:

表 6-2 Rx 过滤器配置示例
用例 iw 命令
根据发送到 MAC 00:44:44:44:44:44 的任何数据包唤醒 iw phy0 wowlan enable patterns 00:44:44:44:44:44
根据发送到 MAC 00:44:44:44:44:44 的任何 TCP 数据包唤醒
IP 192.168.1.4 来自 TCP 端口 5001
iw phy0 wowlan enable patterns 00:44:44:44:44:44:-:-:-:-:-:-:08:00:45:-:-:-:-:-:-:-:-:06:-:-:-:-:-:-:c0:a8:01:04:13:89
根据到达 MAC 00:44:44:44:44:44 的任何 EAPOL 流量唤醒 iw phy0 wowlan enable patterns 00:44:44:44:44:44:-:-:-:-:-:-:88:8e
根据任何单播、广播和多播唤醒 iw phy0 wowlan enable patterns 00:44:44:44:44:44 ff:ff:ff:ff:ff:ff 01:00:5e
设置多种模式 iw phy0 wowlan enable patterns PATTERN1 PATTERN2 PATTERN3
查看配置的模式 iw phy0 wowlan show
注: 有关 iw 命令的注意事项:
  • “:-:”指示不匹配的通配符字节
  • phy0 标识物理设备。最好使用“iw list | grep wiphy”验证设备

有关 iw 命令的更多详情,请参阅 https://wireless.wiki.kernel.org/en/users/documentation/iw。

注: 您应配置所有单播模式,以接收发送给您的流量。对于更具体的模式,请务必包含一个捕获 EAPOL 的模式,因为它们用于 AP 组密钥更新(定期进行)。如果不包含该模式,在密钥更新事件发生后,站点将无法接收多播和广播流量,因为没有解密的正确密钥(这一切只与密钥会更新的 WPA2 相关)。