ZHCU921 January   2021 WL1801MOD , WL1805MOD , WL1807MOD , WL1831MOD , WL1835MOD , WL1837MOD

 

  1.   商标
  2. 1 引言
    1. 1.1 本文档中使用的首字母缩写词
  3. 2 对等 (P2P) 模式
    1. 2.1 P2P 设备
      1. 2.1.1 搜索阶段
      2. 2.1.2 协商
      3. 2.1.3 组构建
    2. 2.2 PSP 客户端
    3. 2.3 P2P GO
    4. 2.4 P2P 命令
      1. 2.4.1 P2P 命令详细信息
        1. 2.4.1.1 p2p_find
        2. 2.4.1.2 p2p_connect
        3. 2.4.1.3 p2p_listen
        4. 2.4.1.4 p2p_group_add
        5. 2.4.1.5 p2p_group_remove
        6. 2.4.1.6 p2p_peer
        7. 2.4.1.7 p2p_invite
      2. 2.4.2 P2P 事件详情
    5. 2.5 P2P 用例
      1. 2.5.1 PBC(按钮控制)下的 P2P 连接
      2. 2.5.2 创建自主 1:2 P2P 组(按钮控制)
        1. 2.5.2.1 使用 DHCP 方法在 P2P 模式下分配 IP 地址
        2. 2.5.2.2 创建 1:2 P2P 组 - 利用 PIN 码连接
        3. 2.5.2.3 P2P 邀请过程 - 创建自主 1:2 P2P 组(按钮控制)
  4. 3 接入点 (AP) 和对等 (P2P) 多角色
    1. 3.1 错误/限制
  5. 4 多 BSSID (mBSSID)
    1. 4.1 设置和配置
    2. 4.2 用户指南和示例
  6. 5 接入点 (AP) 增强型低功耗 (ELP) 模式
    1. 5.1 设置和配置
    2. 5.2 用户指南和示例
    3. 5.3 错误/限制
  7. 6 Wilink8 的 WLAN 唤醒 (WoWLAN) 特性
    1. 6.1 运行模式
    2. 6.2 为 AM335x EVM 添加了“暂停/恢复”WoW 模式
      1. 6.2.1 补丁描述
    3. 6.3 WoWLAN(WLAN 唤醒)模式启用过程
      1. 6.3.1 命令和预期输出
      2. 6.3.2 Rx 过滤器配置
        1. 6.3.2.1 Rx 过滤器配置示例
    4. 6.4 WoWLAN - 魔术包
    5. 6.5 区块确认 (BA) 过滤器设置
    6. 6.6 AM335x EVM 的硬件修改工程变更命令 (ECO) 请求
  8. 7 WiLink8 暂停恢复模式
    1. 7.1 AM437x SDK 的暂停恢复示例
  9. 8 接入点 (AP) 动态频率选择 (DFS) 主设备支持
    1. 8.1 设置和配置
    2. 8.2 用户指南和示例
    3. 8.3 错误/限制
  10. 9 站点模式 - 介绍了使用 iw 命令的备选方法
    1. 9.1 第 1 步 - 检查 wlan0 接口是否已在运行
    2. 9.2 第 2 步 - 启动 wlan0 接口(如果未运行)
    3. 9.3 第 3 步 - 将设备连接到可用的接入点
  11. 10参考文献

创建自主 1:2 P2P 组(按钮控制)

以下部分详细介绍了使用图 2-2 中的硬件设置创建自主 1:2 P2P 组(按钮控制)网络的详细信息。

表 2-8 创建自主 1:2 P2P 组(按钮控制)
步骤编号 EVM #1 EVM #2 说明
1 运行:p2p_start.sh 运行:p2p_start.sh cd /usr/share/wl18xx/ ./p2p_start.sh
2 运行:p2p_cli.sh 运行:p2p_cli.sh ./p2p_cli.sh
3 p2p_find p2p_find
4 p2p_peers p2p_peers 验证 p2p 候选 MAC 地址
5 p2p_group_add 将 EVM#1 定义为组所有者 (GO)
6 在 EVM#1 上退出 wpa_cli 键入:quit
7 使用新创建的“p2p-wlan0-0”接口重新进入 wpa_cli wpa_cli -ip2p-wlan0-0
8 wps_pbc 在按钮模式下工作
9 p2p_connect EVM#1_MAC_ADDRESS pbc join
10 退出 wpa_cli 退出 wpa_cli 键入:quit
11 获取 p2p-wlan0-0 的 IP 地址 获取 p2p-wlan0-0 的 IP 地址 EVM#1: ifconfig p2p-wlan0-0 192.168.3.3 EVM#2: ifconfig p2p-wlan0-0 192.168.3.4
12 使用 ping 验证连接 EVM#1: ping 192.168.3.4 EVM#2: ping 192.168.3.3

有两种方法可以配置组所有者和客户端的 IP 地址:

  • 静态 IP - 在上一节中进行了介绍。
  • 在 GO EVM 上启用 DHCP 服务器,使用 DHCP 会话为客户端提供 IP 地址。下一节将介绍这部分内容。