ZHCU921 January   2021 WL1801MOD , WL1805MOD , WL1807MOD , WL1831MOD , WL1835MOD , WL1837MOD

 

  1.   商标
  2. 1 引言
    1. 1.1 本文档中使用的首字母缩写词
  3. 2 对等 (P2P) 模式
    1. 2.1 P2P 设备
      1. 2.1.1 搜索阶段
      2. 2.1.2 协商
      3. 2.1.3 组构建
    2. 2.2 PSP 客户端
    3. 2.3 P2P GO
    4. 2.4 P2P 命令
      1. 2.4.1 P2P 命令详细信息
        1. 2.4.1.1 p2p_find
        2. 2.4.1.2 p2p_connect
        3. 2.4.1.3 p2p_listen
        4. 2.4.1.4 p2p_group_add
        5. 2.4.1.5 p2p_group_remove
        6. 2.4.1.6 p2p_peer
        7. 2.4.1.7 p2p_invite
      2. 2.4.2 P2P 事件详情
    5. 2.5 P2P 用例
      1. 2.5.1 PBC(按钮控制)下的 P2P 连接
      2. 2.5.2 创建自主 1:2 P2P 组(按钮控制)
        1. 2.5.2.1 使用 DHCP 方法在 P2P 模式下分配 IP 地址
        2. 2.5.2.2 创建 1:2 P2P 组 - 利用 PIN 码连接
        3. 2.5.2.3 P2P 邀请过程 - 创建自主 1:2 P2P 组(按钮控制)
  4. 3 接入点 (AP) 和对等 (P2P) 多角色
    1. 3.1 错误/限制
  5. 4 多 BSSID (mBSSID)
    1. 4.1 设置和配置
    2. 4.2 用户指南和示例
  6. 5 接入点 (AP) 增强型低功耗 (ELP) 模式
    1. 5.1 设置和配置
    2. 5.2 用户指南和示例
    3. 5.3 错误/限制
  7. 6 Wilink8 的 WLAN 唤醒 (WoWLAN) 特性
    1. 6.1 运行模式
    2. 6.2 为 AM335x EVM 添加了“暂停/恢复”WoW 模式
      1. 6.2.1 补丁描述
    3. 6.3 WoWLAN(WLAN 唤醒)模式启用过程
      1. 6.3.1 命令和预期输出
      2. 6.3.2 Rx 过滤器配置
        1. 6.3.2.1 Rx 过滤器配置示例
    4. 6.4 WoWLAN - 魔术包
    5. 6.5 区块确认 (BA) 过滤器设置
    6. 6.6 AM335x EVM 的硬件修改工程变更命令 (ECO) 请求
  8. 7 WiLink8 暂停恢复模式
    1. 7.1 AM437x SDK 的暂停恢复示例
  9. 8 接入点 (AP) 动态频率选择 (DFS) 主设备支持
    1. 8.1 设置和配置
    2. 8.2 用户指南和示例
    3. 8.3 错误/限制
  10. 9 站点模式 - 介绍了使用 iw 命令的备选方法
    1. 9.1 第 1 步 - 检查 wlan0 接口是否已在运行
    2. 9.2 第 2 步 - 启动 wlan0 接口(如果未运行)
    3. 9.3 第 3 步 - 将设备连接到可用的接入点
  11. 10参考文献

Rx 过滤器配置

启用后,芯片固件会在每个传入的数据包中搜索 WoWLAN 模式。检测到模式后,芯片将主机唤醒。可使用 iw 实用工具配置 WoWLAN 模式。这些模式始于 802.3(以太网)报头以及正确的源/目标 MAC(不是无线传输的实际 802.11 报头)。

在暂停或唤醒状态下均可启用 Rx 过滤器。

表 6-1 802.3 MAC 头模式
参数 字节数
目标 MAC 地址 6
源 MAC 地址 6
EtherType 2
有效载荷 46-1500
CRC 4
有效载荷可以是任何上层协议。出于过滤目的,我们将仅显示 IP 报头。这是因为过滤其他协议不需要解析 MAC 有效载荷。如果为 ARP 或 EAPOL 配置过滤器,则不需要在 ARP/EAPOL 报头中配置模式,因为要全部传递。

以下是启用了 IP 过滤的数据包的模式/模板。

AA:AA:AA:AA:AA:AA:BB:BB:BB:BB:BB:BB:CC:CC:DD:-:-:-:-:-:-:-:-:EE:-:-:FF:FF:FF:FF:GG:GG:GG:GG:HH:HH:II:II
    A 以太网目标地址
    B 以太网源地址
    D IP 报头 VER+Hlen,使用:0x45(4 – 用于 ver 4,5 用于 len 20)
    F IP 源地址 (192.168.0.4: C0:A8:00:2C)
    G IP 目标地址 (192.168.0.4: C0:A8:00:2C)
    H 源端口 (1024: 04:00)
    I 目标端口 (1024: 04:00)
注:
  • 在任何时间只能激活 7 种模式
  • 上限为 81 个字节
  • 每种模式不超过 7 个段,如果模式跨越层报头,计为两个段(每个段的开销为 4 字节)。