ZHCU921 January   2021 WL1801MOD , WL1805MOD , WL1807MOD , WL1831MOD , WL1835MOD , WL1837MOD

 

  1.   商标
  2. 1 引言
    1. 1.1 本文档中使用的首字母缩写词
  3. 2 对等 (P2P) 模式
    1. 2.1 P2P 设备
      1. 2.1.1 搜索阶段
      2. 2.1.2 协商
      3. 2.1.3 组构建
    2. 2.2 PSP 客户端
    3. 2.3 P2P GO
    4. 2.4 P2P 命令
      1. 2.4.1 P2P 命令详细信息
        1. 2.4.1.1 p2p_find
        2. 2.4.1.2 p2p_connect
        3. 2.4.1.3 p2p_listen
        4. 2.4.1.4 p2p_group_add
        5. 2.4.1.5 p2p_group_remove
        6. 2.4.1.6 p2p_peer
        7. 2.4.1.7 p2p_invite
      2. 2.4.2 P2P 事件详情
    5. 2.5 P2P 用例
      1. 2.5.1 PBC(按钮控制)下的 P2P 连接
      2. 2.5.2 创建自主 1:2 P2P 组(按钮控制)
        1. 2.5.2.1 使用 DHCP 方法在 P2P 模式下分配 IP 地址
        2. 2.5.2.2 创建 1:2 P2P 组 - 利用 PIN 码连接
        3. 2.5.2.3 P2P 邀请过程 - 创建自主 1:2 P2P 组(按钮控制)
  4. 3 接入点 (AP) 和对等 (P2P) 多角色
    1. 3.1 错误/限制
  5. 4 多 BSSID (mBSSID)
    1. 4.1 设置和配置
    2. 4.2 用户指南和示例
  6. 5 接入点 (AP) 增强型低功耗 (ELP) 模式
    1. 5.1 设置和配置
    2. 5.2 用户指南和示例
    3. 5.3 错误/限制
  7. 6 Wilink8 的 WLAN 唤醒 (WoWLAN) 特性
    1. 6.1 运行模式
    2. 6.2 为 AM335x EVM 添加了“暂停/恢复”WoW 模式
      1. 6.2.1 补丁描述
    3. 6.3 WoWLAN(WLAN 唤醒)模式启用过程
      1. 6.3.1 命令和预期输出
      2. 6.3.2 Rx 过滤器配置
        1. 6.3.2.1 Rx 过滤器配置示例
    4. 6.4 WoWLAN - 魔术包
    5. 6.5 区块确认 (BA) 过滤器设置
    6. 6.6 AM335x EVM 的硬件修改工程变更命令 (ECO) 请求
  8. 7 WiLink8 暂停恢复模式
    1. 7.1 AM437x SDK 的暂停恢复示例
  9. 8 接入点 (AP) 动态频率选择 (DFS) 主设备支持
    1. 8.1 设置和配置
    2. 8.2 用户指南和示例
    3. 8.3 错误/限制
  10. 9 站点模式 - 介绍了使用 iw 命令的备选方法
    1. 9.1 第 1 步 - 检查 wlan0 接口是否已在运行
    2. 9.2 第 2 步 - 启动 wlan0 接口(如果未运行)
    3. 9.3 第 3 步 - 将设备连接到可用的接入点
  11. 10参考文献

P2P 用例

以下部分详细介绍了如何使用 WiLink8 器件实现 P2P 用例。演示使用的硬件为 AM335x EVM 与 WL1837MODCOM8I 模块。演示将使用这两个硬件进行 P2P 连接。典型的硬件设置如图 2-2 中所示。

GUID-20200826-CA0I-6WWK-R9VV-KFNBD0XH5CJ3-low.png图 2-2 P2P 硬件设置.
每种用例均使用相同的脚本启动 P2P 模式。安装 TI WiLink8 驱动程序后,这些脚本位于 AM335x EVM 上的 /usr/share/wl18xx/。脚本详情和典型输出如下所示:
  • p2p_start.sh:启动 p2p 接口
  • p2p_stop.sh:停止 p2p 接口
  • p2p_cli.sh:进入 P2P 命令行界面 (CLI) 模式

各步骤详情和脚本典型输出如下所示:

  1. 将目录更改为“/usr/share/wl18xx/”
    cd /usr/share/wl18xx/  
  2. 运行 p2p_start 脚本。此脚本将启动 p2p_mode。
    root@am437x-evm:/usr/share/wl18xx# ./p2p_start.sh 
    Successfully initialized wpa_supplicant
    [   76.303654] wlcore: PHY firmware version: Rev 8.2.0.0.245
    [   76.392303] wlcore: firmware booted (Rev 8.9.0.0.86)
    [   76.413164] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): wlan0: link is not ready wlan0: CTRL-EVENT-REGDOM-CHANGE init=USER type=COUNTRY alpha2=US
    [   76.771490] wlcore: down 
    root@am437x-evm:/usr/share/wl18xx# 
  3. 运行 p2p_cli 脚本。此脚本将启用 cli 模式。
    root@am437x-evm:/usr/share/wl18xx# ./p2p_cli.sh 
    wpa_cli v2.9-R8.8+ 
    Copyright (c) 2004-2019, Jouni Malinen <j@w1.fi> and contributors  
    
    This software may be distributed under the terms of the BSD license.See README for more details.
    
    Interactive mode
    > 
    
  4. 运行 p2p_stop.sh 脚本,以停止 p2p 接口。以下是典型输出。
    root@am437x-evm:/usr/share/wl18xx# ./p2p_stop.sh
    OK
    root@am437x-evm:/usr/share/wl18xx# nl80211: deinit ifname=p2p-dev-wlan0 disabled_11b_rates=0
    [  133.968657] wlcore: down
    p2p-dev-wlan0: CTRL-EVENT-TERMINATING
    nl80211: deinit ifname=wlan0 disabled_11b_rates=0
    wlan0: CTRL-EVENT-TERMINATING
注:
  • 请确保加入 WiFi Direct 网络的所有 EVM 均有独特的 MAC 地址,所有 IP 地址均在同一子网中。
  • 默认情况下 P2P 使用 5G 频带。如果某个 EVM(例如 BeagleBone)不支持 5G,请在 p2p 连接命令中使用附加参数“freq=2412”。