ZHCU921 January   2021 WL1801MOD , WL1805MOD , WL1807MOD , WL1831MOD , WL1835MOD , WL1837MOD

 

  1.   商标
  2. 1 引言
    1. 1.1 本文档中使用的首字母缩写词
  3. 2 对等 (P2P) 模式
    1. 2.1 P2P 设备
      1. 2.1.1 搜索阶段
      2. 2.1.2 协商
      3. 2.1.3 组构建
    2. 2.2 PSP 客户端
    3. 2.3 P2P GO
    4. 2.4 P2P 命令
      1. 2.4.1 P2P 命令详细信息
        1. 2.4.1.1 p2p_find
        2. 2.4.1.2 p2p_connect
        3. 2.4.1.3 p2p_listen
        4. 2.4.1.4 p2p_group_add
        5. 2.4.1.5 p2p_group_remove
        6. 2.4.1.6 p2p_peer
        7. 2.4.1.7 p2p_invite
      2. 2.4.2 P2P 事件详情
    5. 2.5 P2P 用例
      1. 2.5.1 PBC(按钮控制)下的 P2P 连接
      2. 2.5.2 创建自主 1:2 P2P 组(按钮控制)
        1. 2.5.2.1 使用 DHCP 方法在 P2P 模式下分配 IP 地址
        2. 2.5.2.2 创建 1:2 P2P 组 - 利用 PIN 码连接
        3. 2.5.2.3 P2P 邀请过程 - 创建自主 1:2 P2P 组(按钮控制)
  4. 3 接入点 (AP) 和对等 (P2P) 多角色
    1. 3.1 错误/限制
  5. 4 多 BSSID (mBSSID)
    1. 4.1 设置和配置
    2. 4.2 用户指南和示例
  6. 5 接入点 (AP) 增强型低功耗 (ELP) 模式
    1. 5.1 设置和配置
    2. 5.2 用户指南和示例
    3. 5.3 错误/限制
  7. 6 Wilink8 的 WLAN 唤醒 (WoWLAN) 特性
    1. 6.1 运行模式
    2. 6.2 为 AM335x EVM 添加了“暂停/恢复”WoW 模式
      1. 6.2.1 补丁描述
    3. 6.3 WoWLAN(WLAN 唤醒)模式启用过程
      1. 6.3.1 命令和预期输出
      2. 6.3.2 Rx 过滤器配置
        1. 6.3.2.1 Rx 过滤器配置示例
    4. 6.4 WoWLAN - 魔术包
    5. 6.5 区块确认 (BA) 过滤器设置
    6. 6.6 AM335x EVM 的硬件修改工程变更命令 (ECO) 请求
  8. 7 WiLink8 暂停恢复模式
    1. 7.1 AM437x SDK 的暂停恢复示例
  9. 8 接入点 (AP) 动态频率选择 (DFS) 主设备支持
    1. 8.1 设置和配置
    2. 8.2 用户指南和示例
    3. 8.3 错误/限制
  10. 9 站点模式 - 介绍了使用 iw 命令的备选方法
    1. 9.1 第 1 步 - 检查 wlan0 接口是否已在运行
    2. 9.2 第 2 步 - 启动 wlan0 接口(如果未运行)
    3. 9.3 第 3 步 - 将设备连接到可用的接入点
  11. 10参考文献

第 3 步 - 将设备连接到可用的接入点

扫描该设备的可用接入点,典型输出如下所示:(iw wlan0 scan)。选择一个特定接入点,使用 iw 命令进行连接,典型输出如下所示:(iw wlan0 connect <SSID>)。也可使用 iw 命令验证链接:(iw wlan0 link)。最后,ping 测试可确保 WiLink8 设备连接到接入点。

root@am335x-evm:~# iw wlan0 scan | grep SSID
        SSID: IOP_035
        SSID: Demo_24
        SSID: abc
        SSID: mobile
root@am335x-evm:~# iw wlan0 connect abc
	wlan0: authenticate with b8:a3:86:20:93:32
	wlcore: is_sta: 1 old:0 new:1
	wlan0: send auth to b8:a3:86:20:93:32 (try 1/3)
	wlan0: authenticated
	wlcore: is_sta: 1 old:1 new:2
	wlan0: associate with b8:a3:86:20:93:32 (try 1/3)
	wlan0: RX AssocResp from b8:a3:86:20:93:32 (capab=0xc01 status=0 aid=1)
	wlcore: is_sta: 1 old:2 new:3
	wlcore: is_sta: 1 old:3 new:4
	wlcore: Association completed.
	wlan0: associated
	cfg80211: Calling CRDA for country: RU
	cfg80211: Regulatory domain changed to country: RU
	cfg80211:   (start_freq - end_freq @ bandwidth), (max_antenna_gain, max_eirp)
	cfg80211:   (2402000 KHz - 2482000 KHz @ 40000 KHz), (N/A, 2000 mBm)
	cfg80211:   (5735000 KHz - 5835000 KHz @ 20000 KHz), (N/A, 3000 mBm)
root@am335x-evm:~# iw wlan0 link
Connected to b8:a3:86:20:93:32 (on wlan0)
        SSID: algranati
        freq: 2437
        RX: 1360 bytes (12 packets)
        TX: 122 bytes (2 packets)
        signal: -60 dBm
        tx bitrate: 1.0 MBit/s
        bss flags:      short-slot-time
        dtim period:    1
        beacon int:     100
root@am335x-evm:~# udhcpc -i wlan0
udhcpc (v1.23.1) started
Sending discover...
Sending select for 192.168.1.4...
Lease of 192.168.1.4 obtained, lease time 172800
/etc/udhcpc.d/50default: Adding DNS 192.168.1.1

root@am335x-evm:~# ping 192.168.1.1
PING 192.168.1.1 (192.168.1.1): 56 data bytes
64 bytes from 192.168.1.1: seq=0 ttl=64 time=1003.369 ms
64 bytes from 192.168.1.1: seq=1 ttl=64 time=2.526 ms
64 bytes from 192.168.1.1: seq=2 ttl=64 time=7.931 ms