ZHCU889 April   2022 TPSI3050 , TPSI3050-Q1 , TPSI3052 , TPSI3052-Q1

 

  1.   说明
  2.   资源
  3.   特性
  4.   应用
  5.   5
  6. 1系统说明
  7. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 主要产品
    3. 2.3 设计注意事项
      1. 2.3.1 过流保护 (OCP)
        1. 2.3.1.1 即时过流保护
        2. 2.3.1.2 可调延迟过流保护
      2. 2.3.2 过热保护 (OTP)
        1. 2.3.2.1 TMP392
        2. 2.3.2.2 ISO7310
  8. 3硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 3.1 硬件要求
    2. 3.2 测试设置
    3. 3.3 测试结果
  9. 4设计和文档支持
    1. 4.1 设计文件
      1. 4.1.1 原理图
      2. 4.1.2 BOM
      3. 4.1.3 Altium 工程
      4. 4.1.4 装配图
      5. 4.1.5 Gerber 文件
    2. 4.2 文档支持
    3. 4.3 支持资源
    4. 4.4 商标
  10. 5作者简介

可调延迟过流保护

在某些情况下,让过电流持续一段时间可能更为可取。这方面的一个例子是高容性电路,在这种电路中,允许临时浪涌电流对电容器充电。AMC23C14 具有一个可调节的阈值,该阈值是通过一个 100 uA 的电流源和一个基准电阻器确定的。Equation7 和Equation8 展示了如何计算基准电阻 (RREF)。该范围允许 2A 至 5A 之间的浪涌电流持续 100 ms。本参考设计选择了 1.2 kΩ 的典型电阻。

Equation7. V T R I P   =   I M A X   ×   R S E N S E     =   2   A)   ×   60   m Ω   =   120   m V
Equation8. R R E F   =   V T R I P   -   V H Y S I R E F   =   120   m V   -   4   m V 100   μ A   =   1 . 16   k Ω

图 2-4 中的放电路径 1 显示,当系统在正常条件下(电流负载小于 2A)运行时,OUT1 为高阻态,C22 充电至 5V (VDD2)。当电流大于 2A 时,OUT1 为低阻态,C22 开始通过 R17 放电。在达到 SN74HCS09 的最大开关阈值 (2.2V) 之前,C22 的放电时间应至少为 100 ms,如Equation9 所示。

Equation9. t d i s c h a r g e   =   -   R 17   ×   C 22   ×   ln V C 22 V S O U R C E   t d i s c h a r g e   =   -   560   k Ω   ×   220   n F   ×   ln 2 . 2   V 5   V   =   101 . 15   m s

当负载断开时,电路自动尝试重新连接负载。当电容器两端的电压充电至高于与门的正开关阈值 (VT+) 时,EN 被置为高电平并连接负载。与门 (SN74HCS09) 旨在确保最小迟滞为 0.4V。根据此迟滞值,以下公式表明在重新连接负载之前至少要经过 38 ms。所选 R14 要能够使 C22 具有较长的充电时间,这样系统便不会立即重新连接负载。

Equation10. t c h a r g e   =   -   R 14 + R 17   ×   C 22   ×   ln V S O U R C E - ( V I N I T I A L + V H Y S )   V S O U R C E - V I N I T I A L   t c h a r g e   =   -   ( 560   k Ω   + 560   k Ω )     ×   220   n F   ×   ln 5   V   -   2 . 2   V   -   0 . 4   V 5   V   -   2 . 2   V   =   37 . 98   m s

建议添加 R15 和 C20 来滤除任何高频噪声。高频噪声会干扰隔离比较器的行为。

图 2-4 过流保护