ZHCU889 April   2022 TPSI3050 , TPSI3050-Q1 , TPSI3052 , TPSI3052-Q1

 

  1.   说明
  2.   资源
  3.   特性
  4.   应用
  5.   5
  6. 1系统说明
  7. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 主要产品
    3. 2.3 设计注意事项
      1. 2.3.1 过流保护 (OCP)
        1. 2.3.1.1 即时过流保护
        2. 2.3.1.2 可调延迟过流保护
      2. 2.3.2 过热保护 (OTP)
        1. 2.3.2.1 TMP392
        2. 2.3.2.2 ISO7310
  8. 3硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 3.1 硬件要求
    2. 3.2 测试设置
    3. 3.3 测试结果
  9. 4设计和文档支持
    1. 4.1 设计文件
      1. 4.1.1 原理图
      2. 4.1.2 BOM
      3. 4.1.3 Altium 工程
      4. 4.1.4 装配图
      5. 4.1.5 Gerber 文件
    2. 4.2 文档支持
    3. 4.3 支持资源
    4. 4.4 商标
  10. 5作者简介

ISO7310

ISO7310 将信号传输到低压侧作为与门的输入。ISO7310-Q1 器件可提供符合 UL 1577 标准的长达 1 分钟且高达 3000VRMS 的电隔离,以及符合 VDE V 0884-10 标准的 4242VPK 隔离。这些器件具有一个由逻辑输入和输出缓冲器组成的隔离通道,并由二氧化硅 (SiO2) 绝缘栅进行隔离。与隔离式电源一同使用时,ISO7310-Q1 器件可防止数据总线或者其他电路上的噪声电流进入本地接地端和干扰或损坏敏感电路。该器件已集成了适用于恶劣工业环境的噪声滤波器,在此类环境下,器件的输入引脚上可能会出现短噪声脉冲。

ISO7310-Q1 器件具有 TTL 输入阈值,电源电压范围为 3V 至 5.5V。凭借创新的芯片设计和布局布线技术,ISO7310-Q1 器件的电磁兼容性得到了显著增强,可实现系统级 ESD、EFT、浪涌和干扰合规性。

数字隔离器用于将信号传输到低压侧作为 SN74HCS09 与门的输入,从而在用户为 EN 提供高信号时将 EN 置为高电平。