ZHCU889 April 2022 TPSI3050 , TPSI3050-Q1 , TPSI3052 , TPSI3052-Q1
TMP392 器件属于超低功耗、双通道、电阻器可编程温度开关系列,可在 30°C 至 130°C 范围内对系统过热事件进行保护和检测。TMP392 可提供双路过热(热和温)检测。跳闸温度 (TTRIP) 和热迟滞 (THYST) 选项可由两个位于 SETA 和 SETB 引脚上的 E96 系列电阻器(1 % 容差)进行编程。通道 A 电阻器的阻值范围为 1.05 KΩ 至 909 KΩ,具有 48 个不同阻值。通道 B 电阻器的阻值范围为 10.5 KΩ 至 909 KΩ。
SETA 输入的接地电阻器值可设置通道 A 的 TTRIP 阈值。SETB 输入的接地电阻器值可设置通道 B 的 TTRIP 阈值,两个通道的 THYST 选项可设置为 5 °C 或 1 °C,以防止发生不需要的数字输出切换。当 SETB 输入接地,通道 A 运行时具有 20 °C 的迟滞。
TMP392 的特性:
图 2-5 过热检测电路在此设计中,选择了双重过热保护,这样当温度在 60°C 至 90°C 之间时,通过红色 LED 提供可视警告。本设计选用的 LED 为 LSL29K-G1H2-1-Z,仅需 2 mA 即可提供高发光强度。TPSI3050-Q1 可提供最大 50 mW 的功率,必须为辅助电路谨慎分配。当温度高于 90°C 时,电路会立即断开负载。通道 A (HOT) 温度通过 SETA 和接地之间的 78.7 kΩ 电阻器设置为在 90°C 时跳闸,而通道 B (WARM) 通过在 SETB 和接地之间连接的 38.3 kΩ 电阻器设置为在 60°C 时跳闸。SETB 上的 38.3 kΩ 电阻器还将两个通道的迟滞设置为 5°C。