ZHCU889 April 2022 TPSI3050 , TPSI3050-Q1 , TPSI3052 , TPSI3052-Q1
若要测试过流保护参考设计,建议将示波器连接到 EN(使能)、OC 事件(隔离式比较器 AMC23C14 的输出),并将差分探头连接到交流电源。连接 5V 电源并通过测量 VDDH (10V) 和 VDDM (5V) 确保 TPSI3050-Q1 已上电。最后,连接交流或直流电源和负载以测试设计。
若要测试过热保护参考设计,建议将示波器连接到 EN(使能)、OT 事件(数字隔离器的输出),并将差分探头连接到交流电源。连接 5V 电源并通过测量 VDDH (10V) 和 VDDM (5V) 确保 TPSI3050-Q1 已上电。最后,连接交流或直流电源和负载以测试设计。
该电流应该如图 3-1所示。
| 名称 | 说明 | |
|---|---|---|
| J1、J6、TP2、TP19 | SW1 | 交流/直流电源连接 |
| J2、J7 | USER_INPUT | 外部信号,用以控制 TPSI3050-Q1 EN 信号 |
| VDDP | 初级侧的电源 | |
| VSSP | 初级侧的接地电源 | |
| J3、J9 | 功率传输选择 | |
| J4、J10、TP9、TP28 | SW2 | 负载连接 |
| J5 | USER_INPUT | 外部信号,用以控制 TPSI3050-Q1 EN 信号,没有过热保护功能 |
| EN | TPSI3050-Q1 高电平有效的驱动器使能端 | |
| OTP_EN | 过热使能信号用以控制 TPSI3050-Q1 | |
| J11 | USER_INPUT | 外部信号,用以控制 TPSI3050-Q1 EN 信号,没有过流保护功能 |
| EN | TPSI3050-Q1 高电平有效的驱动器使能端 | |
| OCP_EN | 过流使能信号用以控制 TPSI3050-Q1 | |
| TP1、TP18 | VDDP | 初级侧的 TPSI3050-Q1 电源 |
| TP3、TP20 | VDRV | TPSI3050-Q1 高电平有效的驱动器输出端 |
| TP4、TP21 | VG | 电源开关的栅极电压 |
| TP5、TP22 | EN | TPSI3050-Q1 高电平有效的驱动器使能端 |
| TP6、TP23 | VDDH | TPSI3050-Q1 生成的高位电压 |
| TP7、TP24 | PXFR | TPSI3050-Q1 增加或减少功率传输 |
| TP8、TP25 | VDDM | TPSI3050-Q1 生成的 1/2 Vs |
| J8、TP10、TP11、TP26、TP27 | VSSS | 次级侧的接地电源 |
| TP12、TP13、TP29、TP30 | VSSP | 初级侧的接地电源 |
| TP14 | SETB | 温度传感器调试输入 |
| TP15 | OT_EVENT | 发生高于 90°C 的过热事件时下拉的高电平有效信号。 |
| TP16 | OUTA | 温度传感器的输出 |
| TP17 | SETA | 温度传感器调试输入 |
| TP31 | OC_EVENT | 发生高于 2A 的过流事件时下拉的高电平有效信号。 |
测试参考设计的步骤:
图 3-1 测试设置