ZHCU889 April 2022 TPSI3050 , TPSI3050-Q1 , TPSI3052 , TPSI3052-Q1
AMC23C14 是一款响应时间短的双路隔离式窗口比较器。开漏输出与输入电路由抗电磁干扰性能极强的隔离栅隔开。该隔离栅经认证可提供高达 5 kVRMS 的增强型电隔离,符合 UL1577 标准,并且可支持最高 1 kVPK 的工作电压。
两个比较器的窗口电压都以 0V 为中心,这表示如果正向或负向输入超出阈值,则比较器发现发生跳变。一个比较器具有 ±300 mV 的固定阈值,第二个比较器通过单个外部电阻器具有 ±20 mV 至 ±300 mV 的可调阈值。
AMC23C14 的特性:
对于 VDD1 和 VDD2,建议添加一个与低 ESR、1 µF 电容器并联的低 ESR、100 nF 电容器。TPSI3050-Q1 通过具有 5V 电压轨的 VDDM 引脚在 HV 侧为 AMC23C14 供电。TPSI3050-Q1 的这一特性降低了系统复杂性和成本,并减少了布板空间。
AMC23C14 是一款双窗口比较器,可用于提供两级过流保护。在许多应用中,系统在最初连接到负载时需要维持浪涌电流。使用两级过流保护可以在很短的时间内允许较大的浪涌电流,并在发生短路事件时保护系统。此参考设计使用第二个比较器的可调节阈值,支持 2A 至 5A 之间的电流至少持续 100 ms。如果浪涌电流持续超过 100 ms,负载会断开连接。100 ms 的延迟是通过一个简单的 RC 时间常数来实现的。但是,如果过电流超过 5A,负载会立即断开连接。即时负载断开是使用第一个比较器的固定阈值来实现的。以下各节详细介绍了两级保护的设计。
图 2-3 过流检测电路