ZHCU889 April   2022 TPSI3050 , TPSI3050-Q1 , TPSI3052 , TPSI3052-Q1

 

  1.   说明
  2.   资源
  3.   特性
  4.   应用
  5.   5
  6. 1系统说明
  7. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 主要产品
    3. 2.3 设计注意事项
      1. 2.3.1 过流保护 (OCP)
        1. 2.3.1.1 即时过流保护
        2. 2.3.1.2 可调延迟过流保护
      2. 2.3.2 过热保护 (OTP)
        1. 2.3.2.1 TMP392
        2. 2.3.2.2 ISO7310
  8. 3硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 3.1 硬件要求
    2. 3.2 测试设置
    3. 3.3 测试结果
  9. 4设计和文档支持
    1. 4.1 设计文件
      1. 4.1.1 原理图
      2. 4.1.2 BOM
      3. 4.1.3 Altium 工程
      4. 4.1.4 装配图
      5. 4.1.5 Gerber 文件
    2. 4.2 文档支持
    3. 4.3 支持资源
    4. 4.4 商标
  10. 5作者简介

系统说明

本参考设计展示了如何使用增强型隔离式开关驱动器 TPSI3050-Q1 实现具有过流和过热保护功能的固态继电器解决方案。保护敏感电路元件免受过应力条件的影响,可以延长整个系统的使用寿命并提高可靠性。在出现过流事件的情况下,如未实施设计良好的保护方案,则会对电路造成灾难性影响。本参考设计提出了一种两级过流和过热保护方案。

对于过流保护,设计了一种两级保护方案,当电流负载大于 2A 但小于 5A 时,电路逻辑在负载断开前提供至少 100 ms 的延迟。在高容性负载的情况下,此延迟可用于允许瞬时浪涌电流。当电流负载超过 5A 的最大限值时,负载立即断开。即时断开负载连接功能用于发生危险短路的情况。

就过热保护而言,当电路处于 60°C 至 90°C 的下限范围内时,红色 LED 会显示一个可视警告,表示表面过热。当温度高于 90°C 的上限值时,负载断开。

将 TPSI3050-Q1 用作隔离式开关驱动器有几个优点。TPSI3050-Q1 可生成良好调节的 10V 栅极驱动电压和 5V 电源来为辅助电路供电,无需再使用隔离偏置和隔离电源。此外,TPSI3050-Q1 可为辅助电路提供高达 50 mW 的功率。TPSI3050-Q1 为汽车应用提供 5kVRMS 增强型隔离和 AEC-Q100 认证,而 TPSI3050 为工业应用提供 3kVRMS 基本隔离。