ZHCU889 April 2022 TPSI3050 , TPSI3050-Q1 , TPSI3052 , TPSI3052-Q1
图 3-2 显示了负载电流 (ILOAD) 大于或等于 2A 并且设计在断开负载之前实现了至少 100 ms 的延迟。从示波器捕获可以看出,延迟大于 100ms。这是因为与门的负摆幅阈值可以在 0.9V 到 2.2V 之间。选择最大值 2.2V 进行计算,以确保延迟大于或等于 100 ms。
图 3-2 100 ms 延迟负载断开的示波器捕获图 3-3 显示了当检测到大于 5A 的电流之时的电路行为。电流负载增加到 5A 以上,过流保护以 6.3 µs 的最小传播延迟断开负载。
图 3-3 即时负载断开连接的示波器捕获