ZHCU873C june   2021  – july 2023 HDC3020 , HDC3020-Q1 , HDC3021 , HDC3021-Q1 , HDC3022 , HDC3022-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1HDC302x 器件
    1. 1.1 采用 WSON 封装的 HDC3020
    2. 1.2 采用 WSON 封装的 HDC3021
    3. 1.3 采用 WSON 封装的 HDC3022
  5. 2存储和处理指南
    1. 2.1 暴露于污染物中
    2. 2.2 化学分析
      1. 2.2.1 饱和和恢复测试
      2. 2.2.2 长时间暴露
    3. 2.3 包装和存储
      1. 2.3.1 组装
      2. 2.3.2 在极端环境中的应用
  6. 3对 HDC3020 进行编程
    1. 3.1 按需触发
    2. 3.2 自动测量
    3. 3.3 对 CRC 进行编程
      1. 3.3.1 CRC C 代码
    4. 3.4 凝结消除
    5. 3.5 偏移误差校正
      1. 3.5.1 采用指板的偏移误差校正示例
  7. 4参考文献
  8. 5修订历史记录

长时间暴露

针对长时间暴露测试,每种化学品提交了四个样本。在密封的处理室内,这些器件暴露在气体状态下的化学品中 21 天。表 2-2 展示了此测试中使用的化学品。

表 2-2 长时间暴露测试的化学品列表
化学品浓度 (ppm)可观察到的损坏

甲苯

298 – 322

二甲苯

108 – 131

醋酸丁酯

200 – 220

甲醛

3 – 5

二氧化硫

5

乙醇

862 – 1003

甲醇

195 – 260

34 – 35

香烟烟雾

饱和

沾染和涂层

对于暴露于香烟烟雾中的器件,香烟的烟雾会吹进处理室内,直到达到饱和并且看不到器件为止。每次使用半根香烟来使处理室内烟雾达到饱和,并且每天都更换处理室内的烟雾。

其余化学品均使用注射器来注入。气体由化学工作者每七天更换一次,确保气体的浓度保持较高水平。

总的来说,大多数化学品都具有增大的负增益,但这些器件上并没有明显的偏移变化。图 2-3图 2-4 展示了这些改变对应的结果。

GUID-20220824-SS0I-ZLL9-KXMN-MWM0SS3LVLTH-low.png图 2-3 长时间暴露结果.
GUID-20220824-SS0I-PP7T-HQBZ-14MZDDVBPQWD-low.png图 2-4 长时间暴露结果.

图 2-5 展示了暴露于香烟烟雾中导致了很大的负增益,并且在 10% RH 至 90% RH 设定点范围内,这些器件的 RH 误差范围为 25% 至 50%。电路板还出现了严重的褪色问题,并且传感器开口处存在明显的残留物。使用空气清洁了传感器,但器件性能并未恢复。

GUID-20220825-SS0I-VRSB-NHGD-Q1PRD6RL6LFQ-low.png图 2-5 长时间暴露于香烟烟雾中.