ZHCU873C june 2021 – july 2023 HDC3020 , HDC3020-Q1 , HDC3021 , HDC3021-Q1 , HDC3022 , HDC3022-Q1
本文档旨在通过提供存储和处理指南、软件配置示例和伪代码,让用户熟悉 HDC3 系列器件。这些 HDC 器件均为集成式湿度和温度传感器。这些器件通过电容式聚合物电介质测量湿度,该电介质能够校准和恢复湿度精度,从而满足产品规格要求。HDC3 采用 2.5mm × 2.5mm WSON 空腔封装,其中传感器直接暴露在环境空气中。HDC3021 上的感测元件在组装过程中,受到工厂安装的 PI(聚酰亚胺)胶带的保护。HDC3022 上的感测元件受到疏水性 PTFE 过滤膜的保护,非常适合在户外环境中或任何可能出现凝结的地方使用。HDC3021-Q1 是符合 AEC-Q100 标准的汽车级湿度传感器。所有这些 HDC3 系列器件都可通过 NIST 进行追溯,经过工厂校准,并且彼此软件兼容。