ZHCU873C june 2021 – july 2023 HDC3020 , HDC3020-Q1 , HDC3021 , HDC3021-Q1 , HDC3022 , HDC3022-Q1
HDC3 具有 2 种工作模式:睡眠模式和测量模式。上电后,HDC3 进入睡眠模式。在此模式下,该器件会等待 I2C 指令来设置可编程低功耗模式、触发测量/转换或读取/写入有效数据。触发测量后,该器件从睡眠模式唤醒并进入测量模式。在测量模式下,HDC3 通过内部 ADC 转换来自集成传感器的温度或湿度值。
HDC 器件提供两种不同类型的 ADC 转换(测量模式):按需触发与自动测量模式