ZHCU873C june 2021 – july 2023 HDC3020 , HDC3020-Q1 , HDC3021 , HDC3021-Q1 , HDC3022 , HDC3022-Q1
HDC3020 是 HDC3020 系列中的标准 WSON 器件。HDC3020 对相对湿度 (RH) 传感器窗口没有额外的保护,并且传感器放置在中央位置。此器件采用 2.5mm x 2.5mm WSON 封装。使用 HDC3020 时,应注意确保遵循所有要求。