ZHCU873C june   2021  – july 2023 HDC3020 , HDC3020-Q1 , HDC3021 , HDC3021-Q1 , HDC3022 , HDC3022-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1HDC302x 器件
    1. 1.1 采用 WSON 封装的 HDC3020
    2. 1.2 采用 WSON 封装的 HDC3021
    3. 1.3 采用 WSON 封装的 HDC3022
  5. 2存储和处理指南
    1. 2.1 暴露于污染物中
    2. 2.2 化学分析
      1. 2.2.1 饱和和恢复测试
      2. 2.2.2 长时间暴露
    3. 2.3 包装和存储
      1. 2.3.1 组装
      2. 2.3.2 在极端环境中的应用
  6. 3对 HDC3020 进行编程
    1. 3.1 按需触发
    2. 3.2 自动测量
    3. 3.3 对 CRC 进行编程
      1. 3.3.1 CRC C 代码
    4. 3.4 凝结消除
    5. 3.5 偏移误差校正
      1. 3.5.1 采用指板的偏移误差校正示例
  7. 4参考文献
  8. 5修订历史记录

采用 WSON 封装的 HDC3021

HDC3021 与 HDC3020 引脚对引脚兼容。与 HDC3020 不同,该器件上的传感器开口处由工厂安装的聚酰亚胺封盖胶带提供保护。该胶带保护湿度传感器元件免受制造过程中可能产生的污染物的影响,例如表面贴装技术 (SMT) 组装、印刷电路板 (PCB) 清洗和保形涂层。为了准确测量周围环境中的相对湿度,必须在组装完成后取下胶带。

GUID-20220706-SS0I-DXRF-XFLH-CHMG2ZJZFLRS-low.jpg图 1-2 采用 WSON 封装的 HDC3021.