ZHCU873C june   2021  – july 2023 HDC3020 , HDC3020-Q1 , HDC3021 , HDC3021-Q1 , HDC3022 , HDC3022-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1HDC302x 器件
    1. 1.1 采用 WSON 封装的 HDC3020
    2. 1.2 采用 WSON 封装的 HDC3021
    3. 1.3 采用 WSON 封装的 HDC3022
  5. 2存储和处理指南
    1. 2.1 暴露于污染物中
    2. 2.2 化学分析
      1. 2.2.1 饱和和恢复测试
      2. 2.2.2 长时间暴露
    3. 2.3 包装和存储
      1. 2.3.1 组装
      2. 2.3.2 在极端环境中的应用
  6. 3对 HDC3020 进行编程
    1. 3.1 按需触发
    2. 3.2 自动测量
    3. 3.3 对 CRC 进行编程
      1. 3.3.1 CRC C 代码
    4. 3.4 凝结消除
    5. 3.5 偏移误差校正
      1. 3.5.1 采用指板的偏移误差校正示例
  7. 4参考文献
  8. 5修订历史记录

采用 WSON 封装的 HDC3022

HDC3022 与 HDC3021 相同,但该器件没有可拆卸的装配胶带,而是在感测元件上配备了 IP67 级疏水性 PTFE 保护膜。该过滤膜在器件的整个生命周期内留用,并以 99.99% 的过滤效率过滤尺寸小至 100nm 的颗粒。PTFE 过滤膜可以保护器件,防止器件受到灰尘、碎屑和凝结的影响。当该器件正常工作时,该过滤膜在 PCB 清洗以及浸水期间为器件提供进一步的保护。

GUID-20220706-SS0I-JQWW-FJR1-4H8TDBBPH1RN-low.jpg图 1-3 采用 WSON 封装的 HDC3022.